My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
LT350

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. Suurireikäinen pyöröpöytä LT350

Suurireikäinen pyöröpöytä LT350

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

350 mm pyöröpöytä sis. 200 mm:n läpireikä

LT-sarjan pyöröpöydät tarjoavat samat ominaisuudet ja edut kuin vakiomalliset HRT-sarjan tuotteemme, mutta niissä on myös suuret läpireiät ja laaja valikoima pöytä- ja istukkavaihtoehtoja suurten akselien, porausputkien ja muiden suuriaukkoisten töiden käsittelyyn.

Huomautus: Täyden 4. akselin valmiuden edellytyksenä on Haas-jyrsinkone varustettuna 4 akselin valmiudella ja NGC-ohjelmistoversiolla 100.21.000.1130 tai uudemmalla versiolla. Erilliskäyttö edellyttää Haasin pyöröpöydän ohjausrasiaa, joka on lähetetty 10. marraskuuta 2021 jälkeen ja ohjelmistoversiota 26.38 tai uudempaa. 

HUOMIO! Tätä pyöröpöytää on käytettävä pystyasennossa (pöytäpuoli kohtisuorassa maahan). Älä käytä vaakatasossa (pöytäpuoli maanpinnan suntaisesti).

  • Läpireikä 7,87":n (200 mm) halkaisijalla
  • Saatavilla valinnaisia pöytiä ja istukoita
  • Lisää suurireikäinen neliakselinen koneistuskyky
  • Helppo pikakäyttöliitäntä
  • 1 Karat
  • 350 mm Lautasen koko
  • 348 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 156 °/sec Suurin nopeus
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
  • Pyöröpöytien sopivuus

Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 13.78 in 350 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 388 lb 176.0 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 194 lb 88.0 kg
Vakio-T-urien määrä 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0010 in 0.025 mm
Keskipistekorkeus 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Välityssuhde 84:1 84:1
Ajoitus 1.375:1 1.375:1
Kierävaihteen halkaisija 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Enimmäiskierto/vaihe (pyöröpöydän ohjauksella) 999.999 ° 999.999 °
Yleistä S.A.E METRIC
Vaadittu teho 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 120 psi 8.3 bar
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 388 lb 176.0 kg
Harjaton ohjaus 14.2 lb 6.4 kg

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

ASIAKIRJAT

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • CNC-jyrsinkoneen suoraohjaus

Työkappaleen kiinnitys

  • T-urapöytä, 350 mm
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Käyttöoppaat

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT
SYLINTERIKAIVERRUS G47/G107:ÄÄ KÄYTTÄEN
Helposti käsin ohjelmoitava 4:nnen akselin kaiverrus Haas-jyrsimeesi – ilman CAM-järjestelmää. Sylinterimäisen osan kaiverrus on helpompaa kuin koskaan G47:n ja G107:n avulla.
PALAUTA HAAS-PYÖRÖPÖYTÄSI NOPEASTI NOLLAPISTEESEEN
Tänään Mark ratkaisee ongelman, jonka jokainen Haas-pyöröpöydän käyttäjä kohtaa jossain vaiheessa: Miten saan nollattua pyöröpöytäni nopeasti?
Kuinka TURVALLINEN TYÖKALUNVAIHTOPAIKOITUS ohjelmoidaan
Mark näyttää, kuinka määritetään turvallinen työkalunvaihtopaikoitus, jotta vältyttäisiin työkalun törmäämiseltä kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tapahtuu yksinkertaisella ohjelmalla ja otetaan käyttöön M-koodilla.
OHEISTUOTTEET

Pienempi läpireikä

Product Image

TH450

450 mm pyöröpöytä sis./3,25”:n läpireikä

  • 1 Karat
  • 450 mm Lautasen koko
  • 300 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 75 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

VAKIOMALLI

Product Image

HRT450

450 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 450 mm Lautasen koko
  • 400 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Suurempi lautanen

Product Image

HRT630

630 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 630 mm Lautasen koko
  • 1025 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
LT350 EC-1600 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 EC-1600ZT POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-10/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-11/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-11/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-12/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-12/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-14/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-14/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3SSYT POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3YT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4-SE POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4SS-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4SS-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5/40-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5/40-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5/40XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5/50XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-6/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-6SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-7/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-7/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-8/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-9/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-6 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-4SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-7SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-8SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-8 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VP-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-3/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3SSYT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-10SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-11SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-12SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-14SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-11 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-12 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-14 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-5SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-8SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-10SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-11SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-12SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.