My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
LT350

  1. Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
  2. Περιστροφικά τραπέζια
  3. LT350 Περιστροφικό σύστημα μεγάλων διαμπερών οπών

LT350 Περιστροφικό σύστημα μεγάλων διαμπερών οπών

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Περιστροφικό τραπέζι 350 mm με διαμπερή οπή 200 mm

Η σειρά περιστροφικών τραπεζιών LT παρέχει τα ίδια χαρακτηριστικά και οφέλη με την τυπική σειρά HRT, αλλά προσφέρει μεγάλες διαμπερείς οπές διεύρυνσης και μια ποικιλία επιλογών δίσκου και τσοκ για τον χειρισμό μεγάλων αξόνων, σωλήνων διάτρησης και άλλων εργασιών μεγάλης οπών διεύρυνσης.

Σημείωση: Απαιτείται φρέζα Haas με μονάδα οδήγησης 4ου άξονα και έκδοση λογισμικού NGC 100.21.000.1130 ή μεταγενέστερη για την πλήρη λειτουργία του 4ου άξονα. Η μεμονωμένη λειτουργία απαιτεί κουτί ελέγχου περιστροφικού συστήματος της Haas με ημερομηνία αποστολής μετά τις  10 Νοεμβρίου 2021, με έκδοση λογισμικού 26.38 ή μεταγενέστερη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το περιστροφικό τραπέζι πρέπει να λειτουργεί σε κατακόρυφη θέση (με την πρόσοψη του δίσκου κάθετη στο έδαφος). Μη λειτουργείτε οριζόντια (με την πρόσοψη του δίσκου παράλληλη προς το έδαφος).

  • Διαμπερής οπή διαμέτρου 7,87" (200 mm)
  • Διατίθενται προαιρετικοί δίσκοι και τσοκ
  • Προσθέστε δυνατότητες 4 άξονα διαμπερούς οπής
  • Εύκολη σύνδεση με τη δυνατότητα τοποθέτησης και λειτουργίας
  • 1 Άτρακτοι
  • 350 mm Μέγεθος δίσκου
  • 348 ft-lb Μέγιστη ροπή
  • 156 °/sec Μέγιστη ταχύτητα
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
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

Platter S.A.E METRIC
Διάμετρος δίσκου 13.78 in 350 mm
Μέγιστο βάρος στον δίσκο (υποστηριζόμενος) 388 lb 176.0 kg
Μέγιστο βάρος στον δίσκο (μη υποστηριζόμενος) 194 lb 88.0 kg
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστη ταχύτητα 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Μέγιστη διαρροή 0.0010 in 0.025 mm
Ύψος από το κέντρο 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Τζόγος 30 arc-sec 30 arc-sec
Ροπή πέδησης @ 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Σχέση μετάδοσης 84:1 84:1
Χρονισμός 1.375:1 1.375:1
Διάμετρος κωνικού γραναζιού 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Ακρίβεια (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Επαναληψιμότητα 10 arc-sec 10 arc-sec
Ανάλυση 0.001 ° 0.001 °
Μέγιστη περιστροφή/βήμα (με έλεγχο περιστροφής) 999.999 ° 999.999 °
Γενικά S.A.E METRIC
Απαίτηση ισχύς 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Θερμοκρασία λειτουργίας (μέγ. περιβάλλοντος) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Μέγιστη πίεση αέρα 120 psi 8.3 bar
Βάρος S.A.E METRIC
Τραπέζι 388 lb 176.0 kg
Έλεγχος χωρίς ψήκτρες 14.2 lb 6.4 kg

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Απευθείας έλεγχος από φρέζα CNC

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Δίσκος υποδοχής T, 350 mm
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Σχέδιο διάταξης
  • Εγχειρίδιο χειριστή

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΒΙΝΤΕΟ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ ΤΑ G47/G107
Εύκολος χειροκίνητος προγραμματισμός χάραξης 4ου άξονα στη φρέζα – χωρίς σύστημα CAM. Με τα G47 και G107, η χάραξη σε κυλινδρικό τεμάχιο δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη.
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAAS
Σήμερα, ο Mark επιλύει ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει κάθε χρήστης του Haas περιστροφικού συστήματος σε κάποια φάση: Πώς μπορώ γρήγορα να επαναφέρω το περιστροφικό μου σύστημα στο μηδέν;
Πώς να προγραμματίσετε μια ΑΣΦΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ο Mark δείχνει πώς να δίνετε εντολή για ασφαλή αλλαγή εργαλείου, ώστε να αποφεύγεται τυχόν σύγκρουση του εργαλείου με την ιδιοσυσκευή ή το περιστροφικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όλα γίνονται με ένα απλό πρόγραμμα και αναφέρονται με έναν κωδικό Μ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μικρότερη διαμπερής οπή

Product Image

TH450

Περιστροφικό τραπέζι 450 mm με διαμπερή οπή 3,25"

  • 1 Άτρακτοι
  • 450 mm Μέγεθος δίσκου
  • 300 ft-lb Μέγιστη ροπή
  • 75 °/sec Μέγιστη ταχύτητα
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΣΤΑΝΤΑΡ μοντέλο

Product Image

HRT450

Περιστροφικό τραπέζι 450 mm

  • 1 Άτρακτοι
  • 450 mm Μέγεθος δίσκου
  • 400 ft-lb Μέγιστη ροπή
  • 50 °/sec Μέγιστη ταχύτητα
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Μεγαλύτερος δίσκος

Product Image

HRT630

Περιστροφικό τραπέζι 630 mm

  • 1 Άτρακτοι
  • 630 mm Μέγεθος δίσκου
  • 1025 ft-lb Μέγιστη ροπή
  • 50 °/sec Μέγιστη ταχύτητα
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
LT350 EC-1600 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-10/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-10/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-11/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-11/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-12/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-12/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-14/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-14/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3SSYT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3YT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3YT/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4-EU ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4-I ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4-SE ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4SS-EU ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4SS-UK ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4SS-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5/40-I ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5/40XT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5/50XT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5SS-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-6/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-6/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-6SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-7/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-7/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-8/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-8/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-9/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-9/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-6 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-4SS-I ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5SS-I ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-7SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-8SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VP-5 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-9 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-9SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-5 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-5/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-6/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-8/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-9/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-3/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3YT-EU ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3SSYT-EU ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-11SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-12SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-14SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-10 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-11 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-12 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-14 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-3SSYT/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-5SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-7SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-8SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-10SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-12SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VF-6SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-10/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-11/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.