HRT210S

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

スケール付き210mm回転テーブル

HRT210Sは、当社のベストセラーHRT210回転テーブルの高精度バージョンで、精密スケールフィードバックを使用して標準モデルの精度と再現性を倍増します。

この堅牢で頑丈なテーブルには、チャックと固定具を取り付けるための6つの精密Tスロットと、バー送りと特別な固定具位置決め要件のための2.00"(51mm)の貫通穴があります。

注意!この回転テーブルは、縦向きに(プラッタ面を地面に対して垂直にして)動作させる必要があります。横向きに(プラッタ面を地面に対して平行にして)動作させないでください。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。第4軸回転スケールケーブルを取り付ける必要があります。スケールはHaasロータリー制御ボックスと互換性がありません。

  • 高精度のための精密スケールフィードバック
  • お使いの機械に4軸能力を追加します
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続可能
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報
  • 回転テーブル適合表

Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 8.30 in 210 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 170 lb 77.1 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 85 lb 38.6 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
再現性 5 arc-sec 5 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 120 psi 8.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 160 lb 72.6 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 205 lb 93.0 kg

使用可能オプション

文書

関連製品

標準機能

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

関連製品

標準モデル

Product Image

HRT210

210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

最速インデックス

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

2つの回転スピンドル

Product Image

HRT210-2

デュアルプラッタ210mm回転テーブル

  • 2 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 170 ft-lb 最大トルク
  • 60 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT210S DM-1 ぴったり適合する
HRT210S DM-2 ぴったり適合する
HRT210S DT-1 ぴったり適合する
HRT210S DT-2 ぴったり適合する
HRT210S EC-1600 ぴったり適合する
HRT210S EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT210S GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S MINIMILL ぴったり適合する
HRT210S MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210S SMINIMILL ぴったり適合する
HRT210S SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210S TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S TM-3 ぴったり適合する
HRT210S TM-3P ぴったり適合する
HRT210S VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S VF-10/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-10/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-11/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-11/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-12/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-12/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S VF-2 ぴったり適合する
HRT210S VF-2SS ぴったり適合する
HRT210S VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT210S VF-2YT ぴったり適合する
HRT210S VF-3 ぴったり適合する
HRT210S VF-3SS ぴったり適合する
HRT210S VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT210S VF-3YT ぴったり適合する
HRT210S VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-4 ぴったり適合する
HRT210S VF-4SS ぴったり適合する
HRT210S VF-5/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT210S VF-5/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT210S VF-5SS ぴったり適合する
HRT210S VF-6/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-6/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-6SS ぴったり適合する
HRT210S VF-7/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-7/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-8/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-8/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-9/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-9/50 ぴったり適合する
HRT210S VM-2 ぴったり適合する
HRT210S VM-3 ぴったり適合する
HRT210S VM-6 ぴったり適合する
HRT210S DT-1-I ぴったり適合する
HRT210S DT-2-I ぴったり適合する
HRT210S VF-2-I ぴったり適合する
HRT210S VF-2-V ぴったり適合する
HRT210S VF-2-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-2-SE ぴったり適合する
HRT210S VF-4-I ぴったり適合する
HRT210S VF-4-V ぴったり適合する
HRT210S VF-4-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-4-SE ぴったり適合する
HRT210S VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT210S VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210S VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT210S VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT210S VF-3-V ぴったり適合する
HRT210S VF-3SS-V ぴったり適合する
HRT210S MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRT210S EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210S VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-14/40 ぴったり適合する
HRT210S VF-14/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT210S VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT210S VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT210S VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT210S VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT210S VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT210S MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT210S VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT210S DC-1 ぴったり適合する
HRT210S DC-2 ぴったり適合する
HRT210S VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT210S VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT210S VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT210S VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT210S DC-1/40 ぴったり適合する
HRT210S DC-2/40 ぴったり適合する
HRT210S DC-3/40 ぴったり適合する
HRT210S DC-4/40 ぴったり適合する
HRT210S DM-3 ぴったり適合する
HRT210S DT-3 ぴったり適合する
HRT210S VF-7SS ぴったり適合する
HRT210S VF-8SS ぴったり適合する
HRT210S VM-8 ぴったり適合する
HRT210S VP-5 ぴったり適合する
HRT210S VM-9 ぴったり適合する
HRT210S VF-9SS ぴったり適合する
HRT210S VM-5 ぴったり適合する
HRT210S VM-5/50 ぴったり適合する
HRT210S VM-6/50 ぴったり適合する
HRT210S VM-8/50 ぴったり適合する
HRT210S VM-9/50 ぴったり適合する
HRT210S VM-3/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-10SS ぴったり適合する
HRT210S VF-11SS ぴったり適合する
HRT210S VF-12SS ぴったり適合する
HRT210S VF-14SS ぴったり適合する
HRT210S VM-10 ぴったり適合する
HRT210S VM-11 ぴったり適合する
HRT210S VM-12 ぴったり適合する
HRT210S VM-14 ぴったり適合する
HRT210S VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-12SS/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-6SS/50 ぴったり適合する
HRT210S VM-10/50 ぴったり適合する
HRT210S VM-11/50 ぴったり適合する
HRT210S VF-9SSZT ぴったり適合する
HRT210S EC-1700ZT ぴったり適合する
HRT210S VM-12/50 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。