27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HRT210S

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

스케일이 있는 210mm 회전 테이블

HRT210S는 정밀 스케일 피드백을 사용하여 표준 모델보다 두 배 더 높은 정확도와 반복 정밀도를 제공하는 베스트셀러 HRT210 회전 테이블의 고정밀 버전입니다.

이 견고한 헤비 듀티 테이블에는 척과 고정장치를 장착하기 위한 여섯 개의 정밀 T-슬롯과 환봉 이송 및 특수 고정장치 위치 지정 요구 사항을 위한 2.00"(51mm) 관통 구멍이 있습니다.

주의! 이 회전 테이블은 수직 위치(플랫터 면이 지면과 직각인 상태)에서 작동해야 합니다. 수평(플랫터 면이 지면과 평행한 상태)으로 작동하지 마십시오.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 제4축 회전 스케일 케이블을 설치해야 합니다. 스케일은 Haas 로터리 제어 박스와 호환되지 않습니다.

  • 높은 정확도를 위한 정밀 스케일 피드백
  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 헤비 듀티 설계
  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보
  • 로터리 피트 차트

Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 8.30 in 210 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 170 lb 77.1 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 85 lb 38.6 kg
표준 T-슬롯 수 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
중심 높이 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
반복 정밀도 5 arc-sec 5 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
웜 기어 직경 6.3 in 160 mm
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 120 psi 8.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 160 lb 72.6 kg
브러시리스 제어 장치 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
무게 205 lb 93.0 kg

가용한 선택품

문서

관련 제품

표준 특장점

제품 선택 사항

  • 회전 케이블 지지대
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

관련 제품

표준 모델

Product Image

HRT210

210mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 빠른 인덱싱

Product Image

HRT210SS

210mm 고속 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 490 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

로터리 스핀들 2개

Product Image

HRT210-2

이중 플래터 210mm 로터리 테이블

  • 2 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 170 ft-lb 최대 토크
  • 60 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT210S DM-1 포지티브 핏
HRT210S DM-2 포지티브 핏
HRT210S DT-1 포지티브 핏
HRT210S DT-2 포지티브 핏
HRT210S EC-1600 포지티브 핏
HRT210S EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210S GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S MINIMILL 포지티브 핏
HRT210S MINIMILL2 포지티브 핏
HRT210S SMINIMILL 포지티브 핏
HRT210S SMINIMILL2 포지티브 핏
HRT210S TM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S TM-2P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S TM-3 포지티브 핏
HRT210S TM-3P 포지티브 핏
HRT210S VF-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S VF-10/40 포지티브 핏
HRT210S VF-10/50 포지티브 핏
HRT210S VF-11/40 포지티브 핏
HRT210S VF-11/50 포지티브 핏
HRT210S VF-12/40 포지티브 핏
HRT210S VF-12/50 포지티브 핏
HRT210S VF-1YT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S VF-2 포지티브 핏
HRT210S VF-2SS 포지티브 핏
HRT210S VF-2SSYT 포지티브 핏
HRT210S VF-2YT 포지티브 핏
HRT210S VF-3 포지티브 핏
HRT210S VF-3SS 포지티브 핏
HRT210S VF-3SSYT 포지티브 핏
HRT210S VF-3YT 포지티브 핏
HRT210S VF-3YT/50 포지티브 핏
HRT210S VF-4 포지티브 핏
HRT210S VF-4SS 포지티브 핏
HRT210S VF-5/40 포지티브 핏
HRT210S VF-5/40XT 포지티브 핏
HRT210S VF-5/50 포지티브 핏
HRT210S VF-5/50XT 포지티브 핏
HRT210S VF-5SS 포지티브 핏
HRT210S VF-6/40 포지티브 핏
HRT210S VF-6/50 포지티브 핏
HRT210S VF-6SS 포지티브 핏
HRT210S VF-7/40 포지티브 핏
HRT210S VF-7/50 포지티브 핏
HRT210S VF-8/40 포지티브 핏
HRT210S VF-8/50 포지티브 핏
HRT210S VF-9/40 포지티브 핏
HRT210S VF-9/50 포지티브 핏
HRT210S VM-2 포지티브 핏
HRT210S VM-3 포지티브 핏
HRT210S VM-6 포지티브 핏
HRT210S DT-1-I 포지티브 핏
HRT210S DT-2-I 포지티브 핏
HRT210S VF-2-I 포지티브 핏
HRT210S VF-2-V 포지티브 핏
HRT210S VF-2-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-2-SE 포지티브 핏
HRT210S VF-4-I 포지티브 핏
HRT210S VF-4-V 포지티브 핏
HRT210S VF-4-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-4-SE 포지티브 핏
HRT210S VF-4SS-V 포지티브 핏
HRT210S VF-2SS-V 포지티브 핏
HRT210S VF-6SS-V 포지티브 핏
HRT210S VF-5/40-I 포지티브 핏
HRT210S VF-3-V 포지티브 핏
HRT210S VF-3SS-V 포지티브 핏
HRT210S MINIMILL-UK 포지티브 핏
HRT210S EC-500/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S VF-1YT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S VF-1SSYT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210S VF-2YT-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-14/40 포지티브 핏
HRT210S VF-14/50 포지티브 핏
HRT210S VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
HRT210S VF-4SS-UK 포지티브 핏
HRT210S VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-2YT-V 포지티브 핏
HRT210S VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT210S VF-5SS-V 포지티브 핏
HRT210S VF-5/40-V 포지티브 핏
HRT210S MINIMILL-EDU 포지티브 핏
HRT210S VF-2YT-I 포지티브 핏
HRT210S DC-1 포지티브 핏
HRT210S DC-2 포지티브 핏
HRT210S VF-2SS-I 포지티브 핏
HRT210S VF-2SSYT-I 포지티브 핏
HRT210S VF-4SS-I 포지티브 핏
HRT210S VF-5SS-I 포지티브 핏
HRT210S DC-1/40 포지티브 핏
HRT210S DC-2/40 포지티브 핏
HRT210S DC-3/40 포지티브 핏
HRT210S DC-4/40 포지티브 핏
HRT210S DM-3 포지티브 핏
HRT210S DT-3 포지티브 핏
HRT210S VF-7SS 포지티브 핏
HRT210S VF-8SS 포지티브 핏
HRT210S VM-8 포지티브 핏
HRT210S VP-5 포지티브 핏
HRT210S VM-9 포지티브 핏
HRT210S VF-9SS 포지티브 핏
HRT210S VM-5 포지티브 핏
HRT210S VM-5/50 포지티브 핏
HRT210S VM-6/50 포지티브 핏
HRT210S VM-8/50 포지티브 핏
HRT210S VM-9/50 포지티브 핏
HRT210S VM-3/50 포지티브 핏
HRT210S VF-3YT-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-10SS 포지티브 핏
HRT210S VF-11SS 포지티브 핏
HRT210S VF-12SS 포지티브 핏
HRT210S VF-14SS 포지티브 핏
HRT210S VM-10 포지티브 핏
HRT210S VM-11 포지티브 핏
HRT210S VM-12 포지티브 핏
HRT210S VM-14 포지티브 핏
HRT210S VF-3SSYT/50 포지티브 핏
HRT210S VF-5SS/50 포지티브 핏
HRT210S VF-7SS/50 포지티브 핏
HRT210S VF-8SS/50 포지티브 핏
HRT210S VF-10SS/50 포지티브 핏
HRT210S VF-11SS/50 포지티브 핏
HRT210S VF-12SS/50 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.