MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT210S

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

210 mm draaitafel met weegschalen

De HRT210S is een zeer nauwkeurige versie van onze bestverkochte HRT210 draaitafel die precisie schaalfeedback gebruikt om de nauwkeurigheid en repeteernauwkeurigheid van het standaardmodel te verdubbelen.

Deze robuuste, zware tafel heeft zes precisie T-sleuven voor het bevestigen van klauwplaten en opspanningen en een doorlopend gat van 2,00" (51 mm) voor staafdoorvoer en speciale vereisten voor het lokaliseren van opspanningen.

LET OP! Deze draaitafel moet worden bediend in verticale stand (met de schijfzijde loodrecht naar de grond). Niet horizontaal bedienen (met de schijfzijde parallel aan de grond).

Opmerking: Vereist een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e as. De kabel van de 4-assige roterende schaal moet worden geïnstalleerd. Weegschalen zijn niet compatibel met de Haas-draaibedieningskast.

  • Precisie schaalfeedback voor hoge nauwkeurigheid
  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas-machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Robuust ontwerp
  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid
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
  • Matentabel voor draaitafel

Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 8.30 in 210 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 170 lb 77.1 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 85 lb 38.6 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. slingering 0.0005 in 0.013 mm
Hoogte van het midden 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Overbrengingsverhouding 90:1 90:1
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 5 arc-sec 5 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Diameter wormwiel 6.3 in 160 mm
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 120 psi 8.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 160 lb 72.6 kg
Borstelloze bediening 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 205 lb 93.0 kg

BESCHIKBARE OPTIES

DOCUMENTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Productopties

  • Draaiende kabelondersteuning
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardmodel

Product Image

HRT210

210 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Sneller indexeren

Product Image

HRT210SS

210 mm draaitafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 490 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

TWEE DRAAISPILLEN

Product Image

HRT210-2

210 mm draaitafel met dubbele schijf

  • 2 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 170 ft-lb Max. koppel
  • 60 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT210S DM-1 POSITIEVE FIT
HRT210S DM-2 POSITIEVE FIT
HRT210S DT-1 POSITIEVE FIT
HRT210S DT-2 POSITIEVE FIT
HRT210S EC-1600 POSITIEVE FIT
HRT210S EC-1600ZT POSITIEVE FIT
HRT210S GR-510 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S GR-712 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S MINIMILL POSITIEVE FIT
HRT210S MINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT210S SMINIMILL POSITIEVE FIT
HRT210S SMINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT210S TM-2 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S TM-2P ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S TM-3 POSITIEVE FIT
HRT210S TM-3P POSITIEVE FIT
HRT210S VF-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S VF-10/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-10/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-11/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-12/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-12/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-1YT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S VF-2 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2YT POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3SSYT POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3YT POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5/40XT POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5/50XT POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-6/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-6/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-6SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-7/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-2 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-3 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210S DT-1-I POSITIEVE FIT
HRT210S DT-2-I POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2-I POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2-EU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2-SE POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4-I POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4-EU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4-SE POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4SS-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SS-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-6SS-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5/40-I POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3SS-V POSITIEVE FIT
HRT210S MINIMILL-UK POSITIEVE FIT
HRT210S EC-500/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S VF-1YT-EU ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S VF-1SSYT-EU ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210S VF-2YT-EU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-14/40 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-14/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SSYT-UK POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2YT-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SSYT-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5SS-V POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5/40-V POSITIEVE FIT
HRT210S MINIMILL-EDU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2YT-I POSITIEVE FIT
HRT210S DC-1 POSITIEVE FIT
HRT210S DC-2 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SS-I POSITIEVE FIT
HRT210S VF-2SSYT-I POSITIEVE FIT
HRT210S VF-4SS-I POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5SS-I POSITIEVE FIT
HRT210S DC-1/40 POSITIEVE FIT
HRT210S DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT210S DC-3/40 POSITIEVE FIT
HRT210S DC-4/40 POSITIEVE FIT
HRT210S DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210S DT-3 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-7SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210S VM-8 POSITIEVE FIT
HRT210S VP-5 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-9 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-9SS POSITIEVE FIT
HRT210S VM-5 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-6/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-8/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-9/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-3/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3YT-EU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT210S VF-10SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-11SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-12SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-14SS POSITIEVE FIT
HRT210S VM-10 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-11 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-12 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-14 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-3SSYT/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-8SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-10SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-12SS/50 POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.