MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HRT210S

  1. Roterende enheter og indekseringsenheter
  2. Dreiebord
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

210 mm roterende bord m/skalering

HRT210s er en versjon av vårt bestselgende roterende bord HRT210 med høy nøyaktighet, som bruker skalatilbakemelding med høy presisjon for å gi dobbelt så høy nøyaktighet og repeterbarhet som standardmodellen.

Dette robuste, kraftige bordet har seks T-spor med høy presisjon for montering av chucker og oppspenninger, og et gjennomgående hull på 2,00" (51 mm) for stangmating og spesialbehov for plassering av oppspenninger.

VÆR OPPMERKSOM! !Dette roterende bordet må driftes i den vertikale posisjonen (med platefronten vinkelrett med bakken). Ikke drift horisontalt (med platefronten parallell med bakken).

Merk: Krever en Haas-fres med 4. aksedrift og NGC-programvareversjon 100.21.000.1130 eller nyere for fullstendig 4. akseoperasjon. Skaleringskabelen for den roterende enhetens 4. akse må monteres. Skalering er ikke kompatibelt med Haas-kontrollboks for roterende enheter.

  • Skalatilbakemelding med høy presisjon for høy nøyaktighet
  • Legg 4-aksefunksjoner til maskinen din
  • Enkel plug-and-play-tilkobling til Haas-maskiner
  • Bransjeledende ytelse og kapabiliteter
  • Solid design
  • 1 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 210 ft-lb Maks. moment
  • 100 °/sec Maks hastighet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Platter S.A.E METRIC
Platediameter 8.30 in 210 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 170 lb 77.1 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 85 lb 38.6 kg
Antall Std T-spor 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Hjulslag maks 0.0005 in 0.013 mm
Senterhøyde 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Girutveksling 90:1 90:1
Tidsberegning 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Repeterbarhet 5 arc-sec 5 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °
Ormgir dia 6.3 in 160 mm
Maks rotasjon/trinn (med rotasjonsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømkrav 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Lufttrykk maks 120 psi 8.3 bar
Vekt S.A.E METRIC
Tabell 160 lb 72.6 kg
Børsteløs kontroll 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Vekt 205 lb 93.0 kg

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

DOKUMENTER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Produktalternativer

  • Støtte for roterende enhetskabel
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

RELATERTE PRODUKTER

Standardmodell

Product Image

HRT210

210 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 210 ft-lb Maks. moment
  • 100 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Raskere indeksering

Product Image

HRT210SS

Høyhastighets 210 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 110 ft-lb Maks. moment
  • 490 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

TO ROTERENDE SPINDLER

Product Image

HRT210-2

Dobbeltplate 210 mm roterende bord

  • 2 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 170 ft-lb Maks. moment
  • 60 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HRT210S DM-1 POSITIV PASSFORM
HRT210S DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210S DT-1 POSITIV PASSFORM
HRT210S DT-2 POSITIV PASSFORM
HRT210S EC-1600 POSITIV PASSFORM
HRT210S EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210S GR-510 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S GR-712 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S MINIMILL POSITIV PASSFORM
HRT210S MINIMILL2 POSITIV PASSFORM
HRT210S SMINIMILL POSITIV PASSFORM
HRT210S SMINIMILL2 POSITIV PASSFORM
HRT210S TM-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S TM-2P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S TM-3 POSITIV PASSFORM
HRT210S TM-3P POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S VF-10/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-10/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-11/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-11/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-12/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-12/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-1YT ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S VF-2 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SSYT POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2YT POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3SSYT POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3YT POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3YT/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5/40XT POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5/50XT POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-6/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-6SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-7/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-7/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-8/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-8/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-9/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-9/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-3 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210S DT-1-I POSITIV PASSFORM
HRT210S DT-2-I POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2-I POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2-EU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2-SE POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4-I POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4-EU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4-SE POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-6SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5/40-I POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210S MINIMILL-UK POSITIV PASSFORM
HRT210S EC-500/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S VF-1YT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S VF-1SSYT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210S VF-2YT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SSYT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-14/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-14/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SSYT-UK POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4SS-UK POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4SS-EU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5/40-V POSITIV PASSFORM
HRT210S MINIMILL-EDU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2YT-I POSITIV PASSFORM
HRT210S DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT210S DC-2 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SS-I POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SSYT-I POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-4SS-I POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5SS-I POSITIV PASSFORM
HRT210S DC-1/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S DC-2/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S DC-3/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S DC-4/40 POSITIV PASSFORM
HRT210S DM-3 POSITIV PASSFORM
HRT210S DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-7SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-8SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210S VP-5 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-9 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-9SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-5/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-8/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-9/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-3/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3SSYT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-10SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-11SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-12SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-14SS POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-10 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-11 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-12 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-14 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-3SSYT/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-5SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-7SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-8SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-10SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-12SS/50 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.