My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HRT210S

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

210 mm otočný stôl s mierkami

HRT210S je vysoko presná verzia nášho najpredávanejšieho otočného stola HRT210, ktorá používa presnú polohovú spätnú väzbu na poskytnutie dvojnásobnej presnosti a opakovateľnosti štandardného modelu.

Tento odolný stôl má šesť presných T drážok na montáž skľučovadiel a upnutí a priechodný otvor 2,00" (51 mm) na podávanie tyčí a špeciálne požiadavky na umiestnenie upnutí.

UPOZORNENIE!T ento otočný stôl musí byť prevádzkovaný vo vertikálnej polohe (s čelnou plochou platne kolmo voči zemi). Neprevádzkujte vodorovne (s čelnou plochou platne rovnobežne so zemou).

Poznámka: Plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou softvéru NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Musí byť nainštalovaný kábel mierky otočného zariadenia 4. osi. Mierky nie sú kompatibilné s riadiacou skrinkou otočného zariadenia Haas.

  • Presná polohová spätná väzba pre vysokú presnosť
  • Pridajte k svojmu stroju výbavu pre 4-osové obrábanie
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví
  • Navrhnutý pre vysoké zaťaženie
  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
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
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 8.30 in 210 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 170 lb 77.1 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 85 lb 38.6 kg
Počet štandardných drážok tvaru T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maximálne hádzanie 0.0005 in 0.013 mm
Výška stredu 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 200 ft-lbf 271 Nm
Prevodový pomer 90:1 90:1
Načasovanie 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Opakovateľnosť 5 arc-sec 5 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Priem. závitovkového prevodu 6.3 in 160 mm
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 120 psi 8.3 bar
Hmotnosť S.A.E METRIC
Stôl 160 lb 72.6 kg
Bezkefkové ovládanie 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Hmotnosť 205 lb 93.0 kg

DOSTUPNÉ DOPLNKY

DOKUMENTY

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Doplnková výbava

  • Otočný držiak kábla
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardný model

Product Image

HRT210

210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Rýchlejšie pootočenie

Product Image

HRT210SS

Vysokorýchlostný 210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 110 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 490 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

DVE ROTAČNÉ VRETENÁ

Product Image

HRT210-2

210 mm otočný stôl s dvoma doskami

  • 2 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 170 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 60 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HRT210S DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DT-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DT-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S GR-510 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S GR-712 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S MINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S MINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S SMINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S SMINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S TM-2 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S TM-2P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S TM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S TM-3P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-1YT ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S VF-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DT-1-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DT-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-6SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5/40-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S MINIMILL-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S EC-500/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S VF-1YT-EU ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S VF-1SSYT-EU ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210S VF-2YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-14/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-14/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4SS-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4SS-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SSYT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5/40-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S MINIMILL-EDU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2YT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DC-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DC-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SSYT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-4SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DC-3/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DC-4/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S DT-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-8 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VP-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-9SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-3/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-10SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-11SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-12SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-14SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-11 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-12 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-14 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-3SSYT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-7SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-10SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-11SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-12SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
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
Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.