My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HRT210S

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

210 mm:n pyöröpöytä mittasauvoilla

HRT210S on erittäin tarkka versio myydyimmästä HRT210-pyöröpöydästä, jossa käytetään tarkkuusasteikon takaisinkytkentää vakiomallin tarkkuuden ja toistotarkkuuden kaksinkertaistamiseen.

Tässä kestävässä ja raskaaseen käyttöön tarkoitetussa pöydässä on kuusi tarkkaa T-uraa istukoiden ja kiinnityksien kiinnittämiseen ja 2,00 tuuman (51 mm) läpireikä tangonsyöttöön ja erityisten kiinnityksien paikantamiseen.

HUOMIO! Tätä pyöröpöytää on käytettävä pystyasennossa (pöytäpuoli kohtisuorassa maahan). Älä käytä vaakatasossa (pöytäpuoli maanpinnan suntaisesti).

Huomautus: Täyden 4. akselin valmiuden edellytyksenä on Haas-jyrsinkone varustettuna 4 akselin valmiudella ja NGC-ohjelmistoversiolla 100.21.000.1130 tai uudemmalla versiolla. 4. akselin käytön pyöröpöydän mittasauvan kaapeli on asennettava. Mittasauvat eivät ole yhteensopivia Haasin pyöröpöydän ohjausrasian kanssa.

  • Tarkkuusasteikon takaisinkytkentä takaa suuren tarkkuuden
  • Päivitä koneeseesi neliakselinen koneistuskyky
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • Suorituskyky ja ominaisuudet suoraan alan huipulta
  • Järeä rakenne
  • 1 Karat
  • 210 mm Lautasen koko
  • 210 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 100 °/sec Suurin nopeus
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
  • Pyöröpöytien sopivuus

Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 8.30 in 210 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 170 lb 77.1 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 85 lb 38.6 kg
Vakio-T-urien määrä 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0005 in 0.013 mm
Keskipistekorkeus 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Välityssuhde 90:1 90:1
Ajoitus 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Toistotarkkuus 5 arc-sec 5 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Kierävaihteen halkaisija 6.3 in 160 mm
Enimmäiskierto/vaihe (pyöröpöydän ohjauksella) 999.999 ° 999.999 °
Yleistä S.A.E METRIC
Vaadittu teho 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 120 psi 8.3 bar
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 160 lb 72.6 kg
Harjaton ohjaus 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientilaatikko 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Paino 205 lb 93.0 kg

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

ASIAKIRJAT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Tuotevaihtoehdot

  • Pyöröpöydän kaapelituki
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Käyttöoppaat

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

OHEISTUOTTEET

Vakiomalli

Product Image

HRT210

210 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 210 mm Lautasen koko
  • 210 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 100 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Nopeampi paikoitus

Product Image

HRT210SS

210 mm:n suurnopeuspyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 210 mm Lautasen koko
  • 110 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 490 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

KAKSI PYÖRIVÄÄ KARAA

Product Image

HRT210-2

210 mm:n pyöröpöytä kaksoiskiinnitinlevyllä

  • 2 Karat
  • 210 mm Lautasen koko
  • 170 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 60 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HRT210S DM-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DM-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DT-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S EC-1600 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S EC-1600ZT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S GR-510 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S GR-712 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S MINIMILL POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S MINIMILL2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S SMINIMILL POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S SMINIMILL2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S TM-2 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S TM-2P VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S TM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S TM-3P POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-1 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-10/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-11/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-11/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-12/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-12/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-1YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S VF-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SSYT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3SSYT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3YT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5/40XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5/50XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-6/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-6SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-7/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-7/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-8/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-9/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-6 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DT-1-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DT-2-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2-SE POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4-SE POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-6SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5/40-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S MINIMILL-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S EC-500/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S VF-1YT-EU VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S VF-1SSYT-EU VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210S VF-2YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SSYT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-14/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-14/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4SS-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4SS-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SSYT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5/40-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S MINIMILL-EDU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2YT-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DC-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2SSYT-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-4SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DC-1/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DC-4/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-7SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-8SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-8 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VP-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-3/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3SSYT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-10SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-11SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-12SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-14SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-11 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-12 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-14 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-5SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-8SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-10SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-11SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-12SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.