My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HRT210S

  1. Rundborde og indekser
  2. Rundborde
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

210 mm rundbord med skalering

HRT210S er en højpræcisionsversion af vores bedst sælgende HRT210-rundbord, der bruger præcisions-målestokfeedback til at give dobbelt så stor nøjagtighed og gentagelsesnøjagtighed som standardmodellen.

Dette robuste, kraftige bord har seks præcisions-T-åbninger til montering af drejepatroner og emneholdere og et gennemgående hul på 2.00" (51 mm) til stangfremføring og specielle krav til placering af emneholdere.

FORSIGTIG! Dette rundbord skal betjenes i lodret position (med plan forside stående vinkelret i forhold til gulvet). Brug det ikke i vandret position (med plan forside liggende parallelt med gulvet).

Bemærk: Kræver en Haas-fræser med 4-akset drev og NGC-softwareversion 100.21.000.1130 eller nyere ved fuld drift 4-akset drift. Kablet til den 4. akse rundbord med skalering skal være installeret. Skalering er ikke kompatible med styringsboks til Haas-rundbord.

  • Præcisions-målestokfeedback for høj nøjagtighed
  • Føjer 4-akse funktionalitet til maskinen
  • Nem plug-and-play-tilslutning til Haas-maskiner
  • Førende i branchen indenfor ydeevne og funktionalitet
  • Kraftigt design
  • 1 Spindler
  • 210 mm Skivestørrelse
  • 210 ft-lb Maks. moment
  • 100 °/sec Maks. hastighed
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
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 8.30 in 210 mm
Maksimal vægt på platten (med understøttelse) 170 lb 77.1 kg
Maksimal vægt på platten (ikke understøttet) 85 lb 38.6 kg
Antal std. T-åbninger 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hastighed 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Udløb maks. 0.0005 in 0.013 mm
Centerhøjde 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment ved 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Udvekslingsforhold 90:1 90:1
Tidspunkt 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nøjagtighed (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Gentagelighed 5 arc-sec 5 arc-sec
Opløsning 0.001 ° 0.001 °
Snekkegearsdiam. 6.3 in 160 mm
Maksimal rotation/trin (med rotationsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømforsyning 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks. omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. lufttryk 120 psi 8.3 bar
Vægt S.A.E METRIC
Bord 160 lb 72.6 kg
Børsteløs styring 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Vægt 205 lb 93.0 kg

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

DOKUMENTER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Produktvalg

  • Roterende kabelsupport
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Standardmodel

Product Image

HRT210

210 mm-rundbord

  • 1 Spindler
  • 210 mm Skivestørrelse
  • 210 ft-lb Maks. moment
  • 100 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Hurtigere indeksering

Product Image

HRT210SS

210 mm højhastigheds-rundbord

  • 1 Spindler
  • 210 mm Skivestørrelse
  • 110 ft-lb Maks. moment
  • 490 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

TO DREJESPINDLER

Product Image

HRT210-2

210 mm-rundbord med dobbelt plan

  • 2 Spindler
  • 210 mm Skivestørrelse
  • 170 ft-lb Maks. moment
  • 60 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
HRT210S DM-1 POSITIV MONTERING
HRT210S DM-2 POSITIV MONTERING
HRT210S DT-1 POSITIV MONTERING
HRT210S DT-2 POSITIV MONTERING
HRT210S EC-1600 POSITIV MONTERING
HRT210S EC-1600ZT POSITIV MONTERING
HRT210S GR-510 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S GR-712 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S MINIMILL POSITIV MONTERING
HRT210S MINIMILL2 POSITIV MONTERING
HRT210S SMINIMILL POSITIV MONTERING
HRT210S SMINIMILL2 POSITIV MONTERING
HRT210S TM-2 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S TM-2P ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S TM-3 POSITIV MONTERING
HRT210S TM-3P POSITIV MONTERING
HRT210S VF-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S VF-10/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-10/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-11/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-12/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-12/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-1YT ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S VF-2 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SSYT POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2YT POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3SSYT POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3YT POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3YT/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5/40XT POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5/50XT POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-6/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-6/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-6SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-7/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-7/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-8/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-8/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-9/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-9/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-2 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-3 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-6 POSITIV MONTERING
HRT210S DT-1-I POSITIV MONTERING
HRT210S DT-2-I POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2-I POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2-EU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2-SE POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4-I POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4-EU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4-SE POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4SS-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SS-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-6SS-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5/40-I POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3SS-V POSITIV MONTERING
HRT210S MINIMILL-UK POSITIV MONTERING
HRT210S EC-500/50 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S VF-1YT-EU ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S VF-1SSYT-EU ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210S VF-2YT-EU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SSYT-EU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-14/40 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-14/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SSYT-UK POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4SS-UK POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4SS-EU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2YT-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SSYT-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5SS-V POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5/40-V POSITIV MONTERING
HRT210S MINIMILL-EDU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2YT-I POSITIV MONTERING
HRT210S DC-1 POSITIV MONTERING
HRT210S DC-2 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SS-I POSITIV MONTERING
HRT210S VF-2SSYT-I POSITIV MONTERING
HRT210S VF-4SS-I POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5SS-I POSITIV MONTERING
HRT210S DC-1/40 POSITIV MONTERING
HRT210S DC-2/40 POSITIV MONTERING
HRT210S DC-3/40 POSITIV MONTERING
HRT210S DC-4/40 POSITIV MONTERING
HRT210S DM-3 POSITIV MONTERING
HRT210S DT-3 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-7SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-8SS POSITIV MONTERING
HRT210S VM-8 POSITIV MONTERING
HRT210S VP-5 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-9 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-9SS POSITIV MONTERING
HRT210S VM-5 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-5/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-6/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-8/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-9/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-3/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3YT-EU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
HRT210S VF-10SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-11SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-12SS POSITIV MONTERING
HRT210S VF-14SS POSITIV MONTERING
HRT210S VM-10 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-11 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-12 POSITIV MONTERING
HRT210S VM-14 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-3SSYT/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-5SS/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-8SS/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-10SS/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-11SS/50 POSITIV MONTERING
HRT210S VF-12SS/50 POSITIV MONTERING
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.