MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HRT210S

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Mesa rotativa de 210 mm com escalas

A HRT210S é uma versão de alta precisão da nossa mesa rotativa HRT210 mais vendida que utiliza escala de feedback de precisão para fornecer o dobro da precisão e repetibilidade do modelo padrão.

Esta mesa robusta e resistente tem seis ranhuras T de precisão para montagem de buchas e fixações e um orifício trespassante de 2,00" (51 mm) para alimentação de barra e requisitos especiais de localização de fixações.

ATENÇÃO! A mesa rotativa tem de funcionar na posição vertical (com a face do prato perpendicular ao chão). Não permita que funcione horizontalmente (com a face do prato paralela ao chão).

Nota: Requer uma fresadora Haas com comandos de 4.º eixo e  a versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para um funcionamento de 4.º eixo completo. O cabo de escala rotativa de 4.º eixo deve ser instalado. As escalas não são compatíveis com a caixa de controlo rotativo Haas.

  • Escala de feedback de precisão para alta precisão
  • Adicione capacidades de 4 eixos à sua máquina
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • Desenho resistente
  • 1 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 210 ft-lb Torque máximo
  • 100 °/sec Velocidade máxima
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
  • Gráfico de encaixe rotativo

Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 8.30 in 210 mm
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 170 lb 77.1 kg
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 85 lb 38.6 kg
Número de ranhuras T padrão 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Saída máxima 0.0005 in 0.013 mm
Altura do centro 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Relação de engrenagem 90:1 90:1
Temporização 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Repetibilidade 5 arc-sec 5 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Diâm. da engrenagem de parafuso sem fim 6.3 in 160 mm
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Geral S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de funcionamento (ambiente máx.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 120 psi 8.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Mesa 160 lb 72.6 kg
Controlo sem escova 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Caixa de exportação 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Peso 205 lb 93.0 kg

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Opções de Produtos

  • Suporte de cabo rotativo
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

PRODUTOS RELACIONADOS

Modelo padrão

Product Image

HRT210

Mesa rotativa de 210 mm

  • 1 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 210 ft-lb Torque máximo
  • 100 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Indexação mais Rápida

Product Image

HRT210SS

Mesa rotativa de alta velocidade de 210 mm

  • 1 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 110 ft-lb Torque máximo
  • 490 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

DOIS FUSOS ROTATIVOS

Product Image

HRT210-2

Mesa rotativa de prato duplo de 210 mm

  • 2 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 170 ft-lb Torque máximo
  • 60 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço
ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
HRT210S DM-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DM-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DT-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S EC-1600 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S EC-1600ZT ENCAIXE POSITIVO
HRT210S GR-510 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S GR-712 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S MINIMILL ENCAIXE POSITIVO
HRT210S MINIMILL2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S SMINIMILL ENCAIXE POSITIVO
HRT210S SMINIMILL2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S TM-2 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S TM-2P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S TM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S TM-3P ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S VF-10/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-10/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-11/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-11/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-12/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-12/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-1YT ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S VF-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2YT ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3SSYT ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3YT ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3YT/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5/40XT ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5/50XT ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-6/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-6/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-6SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-7/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-7/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-8/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-8/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-9/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-9/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-6 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DT-1-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DT-2-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2-SE ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4-SE ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-6SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5/40-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S MINIMILL-UK ENCAIXE POSITIVO
HRT210S EC-500/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S VF-1YT-EU ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S VF-1SSYT-EU ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210S VF-2YT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-14/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-14/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-UK ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4SS-UK ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4SS-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5/40-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210S MINIMILL-EDU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2YT-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DC-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DC-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-4SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DC-1/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DC-2/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S DT-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-7SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-8SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-8 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VP-5 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-9 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-9SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-5 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-5/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-8/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-9/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-3/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3YT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-10SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-11SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-14SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-10 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-11 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-12 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VM-14 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-5SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-7SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-8SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-10SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-11SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-12SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210S VF-6SS/50 ENCAIXE POSITIVO
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
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.