My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HRT210S

  1. Forgóasztalok és indexelők
  2. Forgóasztalok
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

210 mm-es forgatókészülék skálákkal

A HRT210S a legkelendőbb HRT210 forgatókészülék nagy pontosságú változata, amely precíziós skála-visszacsatolást használ a hagyományos modell pontosságának és ismételhetőségének megduplázásához.

Ez a robusztus, nagy teherbírású asztal hat precíziós T-horonnyal rendelkezik a tokmányok és befogók felszereléséhez, és egy 2,00" (51 mm-es) átmenőfurattal a rúdadagoláshoz és a speciális befogó elhelyezési követelményekhez.

FIGYELEM! Ezt a forgatókészüléket függőlegesen kell működtetni (a szorítófelület elejének merőlegesnek kell lennie a talajjal). Ne működtesse vízszintesen (a szorítófelület eleje ne legyen párhuzamos a talajjal).

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. A 4-ik tengely forgatókészülék skálakábelét telepíteni kell. A skálák nem kompatibilisek a Haas forgatókészülék vezérlődobozzal.

  • Precíziós skála-visszacsatolás a nagy pontosság érdekében
  • Adjon hozzá 4. tengelyes képességeket a gépéhez
  • Egyszerű „csatlakoztatás és használat” a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • Nagy teherbírású kialakítás
  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Műszaki adatok
  • Gépinformáció
  • Forgatókészülék illesztési táblázat

Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 8.30 in 210 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 170 lb 77.1 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 85 lb 38.6 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Középponti magasság 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Fogaskerék-áttétel 90:1 90:1
Időzítés 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Ismételhetőség 5 arc-sec 5 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Csigahajtás átmérője 6.3 in 160 mm
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 120 psi 8.3 bar
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 160 lb 72.6 kg
Kefe nélküli vezérlés 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Tömeg 205 lb 93.0 kg

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Termékopciók

  • Forgó kábeltartó
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Standard modell

Product Image

HRT210

210 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Gyorsabb indexelés

Product Image

HRT210SS

210 mm-es, nagy sebességű forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 490 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

KÉT FORGÓ ORSÓ

Product Image

HRT210-2

Kettős szorítófelületű, 210 mm-es forgóasztal

  • 2 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 170 ft-lb Max. nyomaték
  • 60 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HRT210S DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DT-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DT-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S EC-1600 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S GR-510 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S GR-712 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S MINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S MINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S SMINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S SMINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S TM-2 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S TM-2P ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S TM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S TM-3P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S VF-10/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-11/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-12/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-1YT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S VF-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3YT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5/40XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5/50XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-6/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-6SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DT-1-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DT-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-6SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5/40-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S MINIMILL-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S EC-500/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S VF-1YT-EU ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S VF-1SSYT-EU ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210S VF-2YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-14/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-14/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SSYT-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4SS-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2YT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SSYT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S MINIMILL-EDU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2YT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DC-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DC-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-2SSYT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-4SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DC-2/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DC-4/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-8 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VP-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-9 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-10SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-11SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-12SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-10 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-11 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-12 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-3SSYT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-5SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-7SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-8SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-10SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-12SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-6SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VF-9SSZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S EC-1700ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210S VM-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

Kezdjünk neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.