HRT210S

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

带刻度的 210 毫米回转工作台

HRT210S 是我们的畅销款 HRT210 回转工作台的高精度版本,其使用精密光栅反馈,提供标准型号的两倍精度和可重复性。

这款坚固的重型工作台有六个用于安装卡盘和夹具的精密 T 型槽,以及一个 2.00"(51 毫米)通孔,用于棒材送料和特殊夹具定位要求。

注意! 此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。必须安装 4 轴旋转刻度电缆。刻度与 Haas 转台控制箱不兼容。

  • 精密光栅反馈,实现高精度运行
  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业级先进性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息
  • 回转件装配表

Platter S.A.E METRIC
盘片直径 8.30 in 210 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 170 lb 77.1 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 85 lb 38.6 kg
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
中心高 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 200 ft-lbf 271 Nm
齿轮比 90:1 90:1
定时 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
重复定位精度 5 arc-sec 5 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 6.3 in 160 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 120 psi 8.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 160 lb 72.6 kg
无刷控制 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 205 lb 93.0 kg

可用的选项

文档

相关产品

标准特征

产品选项

  • 转台电缆支架
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

相关产品

标准型号

Product Image

HRT210

210 毫米转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加快分度

Product Image

HRT210SS

210 毫米高速转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 490 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

两个回转主轴

Product Image

HRT210-2

双转盘 210 毫米转台

  • 2 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 170 ft-lb 最大扭矩
  • 60 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT210S DM-1 正向装配
HRT210S DM-2 正向装配
HRT210S DT-1 正向装配
HRT210S DT-2 正向装配
HRT210S EC-1600 正向装配
HRT210S EC-1600ZT 正向装配
HRT210S GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S MINIMILL 正向装配
HRT210S MINIMILL2 正向装配
HRT210S SMINIMILL 正向装配
HRT210S SMINIMILL2 正向装配
HRT210S TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S TM-3 正向装配
HRT210S TM-3P 正向装配
HRT210S VF-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S VF-10/40 正向装配
HRT210S VF-10/50 正向装配
HRT210S VF-11/40 正向装配
HRT210S VF-11/50 正向装配
HRT210S VF-12/40 正向装配
HRT210S VF-12/50 正向装配
HRT210S VF-1YT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S VF-2 正向装配
HRT210S VF-2SS 正向装配
HRT210S VF-2SSYT 正向装配
HRT210S VF-2YT 正向装配
HRT210S VF-3 正向装配
HRT210S VF-3SS 正向装配
HRT210S VF-3SSYT 正向装配
HRT210S VF-3YT 正向装配
HRT210S VF-3YT/50 正向装配
HRT210S VF-4 正向装配
HRT210S VF-4SS 正向装配
HRT210S VF-5/40 正向装配
HRT210S VF-5/40XT 正向装配
HRT210S VF-5/50 正向装配
HRT210S VF-5/50XT 正向装配
HRT210S VF-5SS 正向装配
HRT210S VF-6/40 正向装配
HRT210S VF-6/50 正向装配
HRT210S VF-6SS 正向装配
HRT210S VF-7/40 正向装配
HRT210S VF-7/50 正向装配
HRT210S VF-8/40 正向装配
HRT210S VF-8/50 正向装配
HRT210S VF-9/40 正向装配
HRT210S VF-9/50 正向装配
HRT210S VM-2 正向装配
HRT210S VM-3 正向装配
HRT210S VM-6 正向装配
HRT210S DT-1-I 正向装配
HRT210S DT-2-I 正向装配
HRT210S VF-2-I 正向装配
HRT210S VF-2-V 正向装配
HRT210S VF-2-EU 正向装配
HRT210S VF-2-SE 正向装配
HRT210S VF-4-I 正向装配
HRT210S VF-4-V 正向装配
HRT210S VF-4-EU 正向装配
HRT210S VF-4-SE 正向装配
HRT210S VF-4SS-V 正向装配
HRT210S VF-2SS-V 正向装配
HRT210S VF-6SS-V 正向装配
HRT210S VF-5/40-I 正向装配
HRT210S VF-3-V 正向装配
HRT210S VF-3SS-V 正向装配
HRT210S MINIMILL-UK 正向装配
HRT210S EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S VF-1YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S VF-2YT-EU 正向装配
HRT210S VF-2SSYT-EU 正向装配
HRT210S VF-14/40 正向装配
HRT210S VF-14/50 正向装配
HRT210S VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT210S VF-4SS-UK 正向装配
HRT210S VF-4SS-EU 正向装配
HRT210S VF-2YT-V 正向装配
HRT210S VF-2SSYT-V 正向装配
HRT210S VF-5SS-V 正向装配
HRT210S VF-5/40-V 正向装配
HRT210S MINIMILL-EDU 正向装配
HRT210S VF-2YT-I 正向装配
HRT210S DC-1 正向装配
HRT210S DC-2 正向装配
HRT210S VF-2SS-I 正向装配
HRT210S VF-2SSYT-I 正向装配
HRT210S VF-4SS-I 正向装配
HRT210S VF-5SS-I 正向装配
HRT210S DC-1/40 正向装配
HRT210S DC-2/40 正向装配
HRT210S DC-3/40 正向装配
HRT210S DC-4/40 正向装配
HRT210S DM-3 正向装配
HRT210S DT-3 正向装配
HRT210S VF-7SS 正向装配
HRT210S VF-8SS 正向装配
HRT210S VM-8 正向装配
HRT210S VP-5 正向装配
HRT210S VM-9 正向装配
HRT210S VF-9SS 正向装配
HRT210S VM-5 正向装配
HRT210S VM-5/50 正向装配
HRT210S VM-6/50 正向装配
HRT210S VM-8/50 正向装配
HRT210S VM-9/50 正向装配
HRT210S VM-3/50 正向装配
HRT210S VF-3YT-EU 正向装配
HRT210S VF-3SSYT-EU 正向装配
HRT210S VF-10SS 正向装配
HRT210S VF-11SS 正向装配
HRT210S VF-12SS 正向装配
HRT210S VF-14SS 正向装配
HRT210S VM-10 正向装配
HRT210S VM-11 正向装配
HRT210S VM-12 正向装配
HRT210S VM-14 正向装配
HRT210S VF-3SSYT/50 正向装配
HRT210S VF-5SS/50 正向装配
HRT210S VF-7SS/50 正向装配
HRT210S VF-8SS/50 正向装配
HRT210S VF-10SS/50 正向装配
HRT210S VF-11SS/50 正向装配
HRT210S VF-12SS/50 正向装配