My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HRT210S

  1. Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
  2. Stoły obrotowe
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Stół obrotowy 210 mm z liniałami

HRT210S to wysoce precyzyjna wersja naszego najlepiej sprzedającego się stołu obrotowego HRT210, która wykorzystuje precyzyjne sprzężenie zwrotne liniału, zapewniając dwukrotnie większą dokładność i powtarzalność niż model standardowy.

Ten wytrzymały stół obrotowy ma sześć precyzyjnych rowków teowych T do mocowania uchwytów i mocowań oraz otwór przelotowy o średnicy 2,00" (51 mm) do podawania prętów, które odpowiadają jednocześnie na specjalne wymagania w zakresie mocowania osprzętu.

UWAGA! Ten stół obrotowy musi pracować w pozycji pionowej (z czołem płyty umieszczonym prostopadle do podłoża). Nie należy go ustawiać w pozycji poziomej (z czołem płyty umieszczonym równolegle do podłoża).

Uwaga: Do obróbki 4-osiowej w pełnym zakresie wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania NGC w wersji 100.21.000.1130 lub nowszego. Należy zainstalować przewód liniału stołu obrotowego 4. osi. Liniały nie są kompatybilne ze skrzynką sterowniczą stołu obrotowego Haas.

  • Precyzyjne sprzężenie zwrotne liniału zapewnia wysoką dokładność
  • Dodaj do maszyny obsługę 4. osi
  • Łatwe połączenie plug-and-play z maszynami Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • Wytrzymała konstrukcja
  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 210 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 100 °/sec Maks. prędkość
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 8.30 in 210 mm
Maks. waga na płycie (ze wsparciem) 170 lb 77.1 kg
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 85 lb 38.6 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maksymalne bicie 0.0005 in 0.013 mm
Wysokość środkowa 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 90:1 90:1
Synchronizacja 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 5 arc-sec 5 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Średn. przekładni ślimakowej 6.3 in 160 mm
Maks. obrót/stopień (ze sterowaniem obrotowym) 999.999 ° 999.999 °
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pobór mocy 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. pracy (maks. otoczenia) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 120 psi 8.3 bar
Waga S.A.E METRIC
Stół 160 lb 72.6 kg
Sterowanie bezszczotkowe 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Waga 205 lb 93.0 kg

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Opcje produktu

  • Obrotowa podpora kabli
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Model standardowy

Product Image

HRT210

Stół obrotowy 210 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 210 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 100 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Szybsze indeksowanie

Product Image

HRT210SS

Szybki stół obrotowy 210 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 110 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 490 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

DWA WRZECIONA OBROTOWE

Product Image

HRT210-2

Stół obrotowy z płytą podwójną 210 mm

  • 2 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 170 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 60 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HRT210S DM-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DM-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DT-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S EC-1600 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S EC-1600ZT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S GR-510 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S GR-712 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S MINIMILL POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S MINIMILL2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S SMINIMILL POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S SMINIMILL2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S TM-2 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S TM-2P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S TM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S TM-3P POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-1 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S VF-10/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-10/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-11/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-11/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-12/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-1YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S VF-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3YT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5/40XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5/50XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-6/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-6SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-7/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-8/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-9/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-6 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DT-1-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DT-2-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2-SE POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4-SE POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-6SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5/40-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S MINIMILL-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S EC-500/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S VF-1YT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S VF-1SSYT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210S VF-2YT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-14/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-14/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4SS-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4SS-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2YT-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SSYT-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5/40-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S MINIMILL-EDU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2YT-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DC-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DC-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SSYT-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-4SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DC-2/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-8SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-8 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VP-5 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-9 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-9SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-5 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-3/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3YT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-10SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-11SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-12SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-11 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-12 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-14 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-3SSYT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-5SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-8SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-10SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-11SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-12SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.