My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT210S

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă de 210 mm cu scară

HRT210S este o versiune de înaltă precizie a celei mai bine vândute mese rotative HRT210, care utilizează reacție de scară de precizie pentru a oferi o precizie dublă și repetabilitate modelului standard.

Această masă robustă, pentru sarcini grele are șase canale T de precizie pentru montarea mandrinelor și dispozitivelor de fixare și un orificiu străpuns de 2,00" (51 mm) pentru alimentatorul de bare și cerințe speciale de localizare a dispozitivelor de fixare.

ATENȚIE! Această masă rotativă trebuie acționată în poziție verticală (cu fața platoului perpendiculară pe sol). A nu se acționa în poziție orizontală (cu fața platoului paralelă cu solul).

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Trebuie instalat cablul scării rotativei pe axa a 4 a. Scara nu este compatibilă cu unitatea de comandă a unității rotative Haas.

  • Reacție de scară de precizie pentru precizie ridicată
  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Design rezistent
  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Informații despre mașină
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 8.30 in 210 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 170 lb 77.1 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 85 lb 38.6 kg
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Raport de angrenare 90:1 90:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Repetabilitate 5 arc-sec 5 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 6.3 in 160 mm
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 120 psi 8.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 160 lb 72.6 kg
Control fără perie 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Greutate 205 lb 93.0 kg

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Opțiunile produsului

  • Suport pentru cablu rotativ
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schiță
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

PRODUSE ASOCIATE

Model standard

Product Image

HRT210

Masă rotativă de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Indexare rapidă

Product Image

HRT210SS

Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 490 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

DOI ARBORI PRINCIPALI ROTATIVI

Product Image

HRT210-2

Masă rotativă cu platou dublu de 210 mm

  • 2 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 170 ft-lb Cuplu maxim
  • 60 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HRT210S DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S MINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S SMINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S TM-2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S TM-2P POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-1 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-1YT POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DT-1-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DT-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S MINIMILL-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S EC-500/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S VF-1YT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S VF-1SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210S VF-2YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SSYT-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2YT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DC-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SSYT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DC-1/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VP-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-6SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-9SSZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S EC-1700ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.