Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HRT210S

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vrtljiva miza 210 mm s tehtnicami

HRT210S je visoko natančna različica naše najbolj prodajane vrtljive mize HRT210, ki uporablja natančne povratne zveze, da zagotovi dvojno natančnost in ponovljivost standardnega modela.

Ta robustna, težka miza ima šest natančnih T-utorov za montažo vpenjalnih glav in vpenjalnih naprav ter skoznjo odprtino 2,00" (51 mm) za pomik palic in posebne zahteve glede namestitve vpenjalne naprave.

POZOR! S to vrtljivo mizo je potrebno upravljati v navpičnem položaju (sprednji del pladnja mora biti postavljen pravokotno na tla). Ne upravljajte v vodoravnem položaju (s sprednjim delom pladnja vzporedno s tlemi).

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico NGC programske opreme 100.21.000.1130 ali novejšo. Namestite kabel rotacijske merilne letve 4. osi. Lestvice niso združljive s krmilno omarico vrtljive mize Haas.

  • Natančna povratna zveza za visoko natančnost
  • Dodajte 4-osne zmogljivosti svojemu stroju
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Zasnova za velike obremenitve
  • 1 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 210 ft-lb Maks. navor
  • 100 °/sec Maks. hitrost
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
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 8.30 in 210 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 170 lb 77.1 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 85 lb 38.6 kg
Število standardnih T-utorov 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maks. iztek 0.0005 in 0.013 mm
Višina centra 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Prestavno razmerje 90:1 90:1
Časovno usklajevanje 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Ponovljivost 5 arc-sec 5 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Premer polžnega zobnika 6.3 in 160 mm
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Splošno S.A.E METRIC
Zahtevana moč 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 120 psi 8.3 bar
Teža S.A.E METRIC
Tabela 160 lb 72.6 kg
Brezkrtačno krmiljenje 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Teža 205 lb 93.0 kg

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

DOKUMENTI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Opcije izdelka

  • Podpora za kable vrtljive mize
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Standardni model

Product Image

HRT210

Vrtljiva miza 210 mm

  • 1 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 210 ft-lb Maks. navor
  • 100 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Hitrejše indeksiranje

Product Image

HRT210SS

Visokohitrostna vrtljiva miza 210 mm

  • 1 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 110 ft-lb Maks. navor
  • 490 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DVE VRTLJIVI VRETENI

Product Image

HRT210-2

Vrtljiva miza z dvojnim pladnjem 210 mm

  • 2 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 170 ft-lb Maks. navor
  • 60 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
HRT210S DM-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DT-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DT-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S GR-510 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S GR-712 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S MINIMILL POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S MINIMILL2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S SMINIMILL POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S SMINIMILL2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S TM-2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S TM-2P DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S TM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S TM-3P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S VF-10/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-10/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-11/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-11/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-12/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-12/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-1YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S VF-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3YT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5/40XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5/50XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-6/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-6SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DT-1-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DT-2-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2-SE POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4-SE POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-6SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5/40-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S MINIMILL-UK POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S EC-500/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S VF-1YT-EU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S VF-1SSYT-EU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210S VF-2YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SSYT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-14/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-14/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SSYT-UK POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4SS-UK POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4SS-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2YT-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SSYT-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5/40-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S MINIMILL-EDU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2YT-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DC-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SSYT-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-4SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DC-1/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DC-3/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DC-4/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-8 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VP-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-9SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-3/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3SSYT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-10SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-12SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-14SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-11 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-12 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-14 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-3SSYT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-5SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-7SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-8SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-10SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-11SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-12SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.