MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HRT210S

  1. Tavole rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotante da 210 mm con bilance

L’HRT210S è una versione ad alta precisione della nostra tavola rotante HRT210 più venduta che utilizza un sistema di misura diretto di precisione per offrire il doppio della precisione e della ripetibilità del modello standard.

Questa tavola robusta per uso intensivo presenta sei cave a T di precisione per il montaggio di mandrini autocentranti e fissaggi dei pezzi e un foro passante da 2,00" (51 mm) per l’alimentazione della barra e requisiti speciali di posizionamento dei fissaggi dei pezzi.

ATTENZIONE! La tavola rotante deve essere utilizzata in posizione verticale (con la superficie del piatto perpendicolare al suolo). Non utilizzarla in orizzontale (con la superficie del piatto parallela al suolo).

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successive per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il cavo della bilancia rotante del 4° asse deve essere installato. Le bilance non sono compatibili con la scatola di controllo rotante Haas.

  • Sistema di misura diretto di precisione per un’elevata accuratezza
  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Progettazione per uso intensivo
  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina
  • Schema di fissaggio tavola rotante

Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 8.30 in 210 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 170 lb 77.1 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 85 lb 38.6 kg
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Altezza centro 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Rapporto degli ingranaggi 90:1 90:1
Fasatura 2:1  2:1 
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Ripetibilità 5 arc-sec 5 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Diam. ingranaggio a vite senza fine 6.3 in 160 mm
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 120 psi 8.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Tavola 160 lb 72.6 kg
Controllo senza spazzole 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Peso 205 lb 93.0 kg

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Opzioni di prodotto

  • Supporto cavo tavola rotante
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

PRODOTTI CORRELATI

Modello standard

Product Image

HRT210

Tavola rotante 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Indexaggio più veloce

Product Image

HRT210SS

Tavola rotante ad alta velocità da 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 110 ft-lb Coppia massima
  • 490 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

DUE MANDRINI ROTANTI

Product Image

HRT210-2

Tavola rotante a doppio piatto da 210 mm

  • 2 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 170 ft-lb Coppia massima
  • 60 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HRT210S DM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DT-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S GR-510 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S GR-712 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S MINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S MINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S SMINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S SMINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S TM-2 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S TM-2P FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S TM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S TM-3P FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-1YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S VF-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DT-1-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DT-2-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-6SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S MINIMILL-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S EC-500/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S VF-1YT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S VF-2YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2YT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S MINIMILL-EDU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2YT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DC-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2SSYT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DC-1/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DC-3/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DC-4/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VP-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-10SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-11SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-12SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-14SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-11 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-12 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-7SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-8SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-10SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-11SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-12SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-6SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-9SSZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S EC-1700ZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-12/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Se desideri ricevere ulteriori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.