My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HRT210S

  1. Otočné produkty a děličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Otočný stůl 210 mm se stupnicí

HRT210S je vysoce přesná verze našeho nejprodávanějšího otočný stůl HRT210, která používá přesnou zpětnou vazbu měřítka k zajištění dvojnásobné přesnosti a opakovatelnosti standardního modelu.

Tento robustní, odolný stůl má šest přesných T-drážek pro připevnění sklíčidel a upínání a průchozí otvor 2,00" (51 mm) pro podávání tyčí a speciální požadavky na umístění upínání.

UPOZORNĚNÍ!Tento otočný stůl se musí používat ve svislé poloze (s plochou talíře kolmo k podlaze).

  Nepoužívejte ve vodorovné poloze (s plochou talíře rovnoběžně s podlahou).

Poznámka: Vyžaduje frézu Haas s pohonem 4. osy a software NGC verze 100.21.000.1130 nebo novější pro úplnou funkci 4. osy. Musí být nainstalován kabel otočného měřidla 4th-Axis. Váhy nejsou kompatibilní se skříní řízení otočného zařízení Haas.

  • Přesná zpětná vazba otočného měřidla pro vysokou přesnost
  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • Výkon a schopnosti nejlepší v oboru
  • Robustní konstrukce
  • 1 Vřetena
  • 210 mm Velikost talíře
  • 210 ft-lb Max. krouticí moment
  • 100 °/sec Max. rychlost
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
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 8.30 in 210 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 170 lb 77.1 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 85 lb 38.6 kg
Počet standardních T-drážek 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. vyosení 0.0005 in 0.013 mm
Výška středu 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Převodový poměr 90:1 90:1
Časování 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Opakovatelnost 5 arc-sec 5 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Průměr šnekového kola 6.3 in 160 mm
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecně S.A.E METRIC
Požadované napájení 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 120 psi 8.3 bar
Hmotnost S.A.E METRIC
Stůl 160 lb 72.6 kg
Bezkartáčové řízení 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Hmotnost 205 lb 93.0 kg

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

DOKUMENTY

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Možnosti produktů

  • Otočný držák na kabel
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Standardní model

Product Image

HRT210

Otočný stůl 210 mm

  • 1 Vřetena
  • 210 mm Velikost talíře
  • 210 ft-lb Max. krouticí moment
  • 100 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Rychlejší indexování

Product Image

HRT210SS

Vysokorychlostní otočný stůl 210 mm

  • 1 Vřetena
  • 210 mm Velikost talíře
  • 110 ft-lb Max. krouticí moment
  • 490 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

DVĚ ROTAČNÍ VŘETENA

Product Image

HRT210-2

Otočný stůl s dvojitým talířem 210 mm

  • 2 Vřetena
  • 210 mm Velikost talíře
  • 170 ft-lb Max. krouticí moment
  • 60 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
HRT210S DM-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DT-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DT-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S EC-1600 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S EC-1600ZT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S GR-510 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S GR-712 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S MINIMILL KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S MINIMILL2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S SMINIMILL KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S SMINIMILL2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S TM-2 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S TM-2P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S TM-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S TM-3P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-1 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-10/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-11/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-11/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-12/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-12/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-1YT KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S VF-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SSYT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2YT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3SSYT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3YT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3YT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5/40XT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5/50XT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-6/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-6/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-6SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-7/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-7/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-8/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-8/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-9/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-9/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-6 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DT-1-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DT-2-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2-SE KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4-SE KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-6SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5/40-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S MINIMILL-UK KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S EC-500/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S VF-1YT-EU KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S VF-1SSYT-EU KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210S VF-2YT-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SSYT-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-14/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-14/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SSYT-UK KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4SS-UK KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4SS-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SSYT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5/40-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S MINIMILL-EDU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2YT-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DC-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DC-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SS-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-2SSYT-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-4SS-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5SS-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DC-3/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DC-4/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DM-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-7SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-8SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-8 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VP-5 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-9 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-5 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-5/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-6/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-8/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-9/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-3/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3YT-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3SSYT-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-10SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-11SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-14SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-10 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-11 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-12 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VM-14 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-5SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-7SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-10SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-11SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-12SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.