My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT210S

  1. Dreh- & Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

210 mm Drehtisch mit Skalierung

Der HRT210S ist eine hochpräzise Version unseres meistverkauften HRT210 Drehtisch, der Genauigkeits-Skalen für Positionsrückmeldung verwendet, um die doppelte Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit des Standardmodells zu gewährleisten.

Dieser robuste, hochbelastbare Tisch verfügt über sechs Präzisions-T-Nuten für die Montage von Spannfuttern und Vorrichtungen sowie über ein 2,00" (51 mm) Durchgangsloch für Stangenvorschub und spezielle Anforderungen an die Positionierung von Vorrichtungen.

ACHTUNG! Dieser Drehtisch muss in vertikaler Position betrieben werden (mit der Spannfläche senkrecht zum Boden). Betreiben Sie das Gerät nicht in horizontaler Lage (mit der Spannfläche parallel zum Boden).

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Das Kabel für die Drehskala der 4. Achse muss installiert werden. Die Skalierung ist nicht mit dem Haas Drehtisch-Bedienpult kompatibel.

  • Genauigkeits-Skalen für Positionsrückmeldung für hohe Genauigkeit
  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Hochbelastbare Konstruktion
  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine
  • Kompatibilität von Drehtischen

Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 8.30 in 210 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 170 lb 77.1 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 85 lb 38.6 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Übersetzungsverhältnis 90:1 90:1
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 5 arc-sec 5 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 6.3 in 160 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 120 psi 8.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 160 lb 72.6 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 205 lb 93.0 kg

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

DOKUMENTE

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Produktoptionen

  • Drehbare Kabelhalterung
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VERBUNDENE PRODUKTE

Standardmodell

Product Image

HRT210

210 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Schnelleres Schalten

Product Image

HRT210SS

210 mm Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 490 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

ZWEI DREHSPINDELN

Product Image

HRT210-2

Drehtisch mit zwei Spannflächen 210 mm

  • 2 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 170 ft-lb Max. Drehmoment
  • 60 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT210S DM-1 PASST
HRT210S DM-2 PASST
HRT210S DT-1 PASST
HRT210S DT-2 PASST
HRT210S EC-1600 PASST
HRT210S EC-1600ZT PASST
HRT210S GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S MINIMILL PASST
HRT210S MINIMILL2 PASST
HRT210S SMINIMILL PASST
HRT210S SMINIMILL2 PASST
HRT210S TM-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S TM-2P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S TM-3 PASST
HRT210S TM-3P PASST
HRT210S VF-1 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S VF-10/40 PASST
HRT210S VF-10/50 PASST
HRT210S VF-11/40 PASST
HRT210S VF-11/50 PASST
HRT210S VF-12/40 PASST
HRT210S VF-12/50 PASST
HRT210S VF-1YT ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S VF-2 PASST
HRT210S VF-2SS PASST
HRT210S VF-2SSYT PASST
HRT210S VF-2YT PASST
HRT210S VF-3 PASST
HRT210S VF-3SS PASST
HRT210S VF-3SSYT PASST
HRT210S VF-3YT PASST
HRT210S VF-3YT/50 PASST
HRT210S VF-4 PASST
HRT210S VF-4SS PASST
HRT210S VF-5/40 PASST
HRT210S VF-5/40XT PASST
HRT210S VF-5/50 PASST
HRT210S VF-5/50XT PASST
HRT210S VF-5SS PASST
HRT210S VF-6/40 PASST
HRT210S VF-6/50 PASST
HRT210S VF-6SS PASST
HRT210S VF-7/40 PASST
HRT210S VF-7/50 PASST
HRT210S VF-8/40 PASST
HRT210S VF-8/50 PASST
HRT210S VF-9/40 PASST
HRT210S VF-9/50 PASST
HRT210S VM-2 PASST
HRT210S VM-3 PASST
HRT210S VM-6 PASST
HRT210S DT-1-I PASST
HRT210S DT-2-I PASST
HRT210S VF-2-I PASST
HRT210S VF-2-V PASST
HRT210S VF-2-EU PASST
HRT210S VF-2-SE PASST
HRT210S VF-4-I PASST
HRT210S VF-4-V PASST
HRT210S VF-4-EU PASST
HRT210S VF-4-SE PASST
HRT210S VF-4SS-V PASST
HRT210S VF-2SS-V PASST
HRT210S VF-6SS-V PASST
HRT210S VF-5/40-I PASST
HRT210S VF-3-V PASST
HRT210S VF-3SS-V PASST
HRT210S MINIMILL-UK PASST
HRT210S EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S VF-1YT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S VF-1SSYT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210S VF-2YT-EU PASST
HRT210S VF-2SSYT-EU PASST
HRT210S VF-14/40 PASST
HRT210S VF-14/50 PASST
HRT210S VF-2SSYT-UK PASST
HRT210S VF-4SS-UK PASST
HRT210S VF-4SS-EU PASST
HRT210S VF-2YT-V PASST
HRT210S VF-2SSYT-V PASST
HRT210S VF-5SS-V PASST
HRT210S VF-5/40-V PASST
HRT210S MINIMILL-EDU PASST
HRT210S VF-2YT-I PASST
HRT210S DC-1 PASST
HRT210S DC-2 PASST
HRT210S VF-2SS-I PASST
HRT210S VF-2SSYT-I PASST
HRT210S VF-4SS-I PASST
HRT210S VF-5SS-I PASST
HRT210S DC-1/40 PASST
HRT210S DC-2/40 PASST
HRT210S DC-3/40 PASST
HRT210S DC-4/40 PASST
HRT210S DM-3 PASST
HRT210S DT-3 PASST
HRT210S VF-7SS PASST
HRT210S VF-8SS PASST
HRT210S VM-8 PASST
HRT210S VP-5 PASST
HRT210S VM-9 PASST
HRT210S VF-9SS PASST
HRT210S VM-5 PASST
HRT210S VM-5/50 PASST
HRT210S VM-6/50 PASST
HRT210S VM-8/50 PASST
HRT210S VM-9/50 PASST
HRT210S VM-3/50 PASST
HRT210S VF-3YT-EU PASST
HRT210S VF-3SSYT-EU PASST
HRT210S VF-10SS PASST
HRT210S VF-11SS PASST
HRT210S VF-12SS PASST
HRT210S VF-14SS PASST
HRT210S VM-10 PASST
HRT210S VM-11 PASST
HRT210S VM-12 PASST
HRT210S VM-14 PASST
HRT210S VF-3SSYT/50 PASST
HRT210S VF-5SS/50 PASST
HRT210S VF-7SS/50 PASST
HRT210S VF-8SS/50 PASST
HRT210S VF-10SS/50 PASST
HRT210S VF-11SS/50 PASST
HRT210S VF-12SS/50 PASST
HRT210S VF-6SS/50 PASST
HRT210S VM-10/50 PASST
HRT210S VM-11/50 PASST
HRT210S VF-9SSZT PASST
HRT210S EC-1700ZT PASST
HRT210S VM-12/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.