My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HRT210S

  1. Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. HRT210S

210 mm Rotary Table w/Scales

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative de 210 mm avec règle de mesure

La HRT210S est une version haute précision de notre table rotative phare, la HRT210 ; il utilise un retour de règles de mesure de précision pour offrir une fiabilité et une répétabilité deux fois supérieures au modèle standard.

Cette table robuste et résistante dispose de six rainures en T pour le montage des mandrins et des outillages de fixation, ainsi que d’un alésage traversant de 2,00" (51 mm) facilitant le passage de barres ou le positionnement de montages spécifiques.

ATTENTION ! Cette table rotative doit être utilisée en position verticale (la face du plateau perpendiculaire au sol). Ne pas utiliser en position horizontale (la face du plateau parallèle au sol).

Remarque : requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe, et le logiciel NGC version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète. Le câble de la règle de mesure du diviseur du 4e axe doit être installé. Les règles de mesure ne sont pas compatibles avec le boîtier de commande du diviseur Haas.

  • Retour de règles de mesure de précision pour une haute fiabilité
  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • Conception robuste
  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 210 ft-lb Couple max.
  • 100 °/sec Vitesse max.
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
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 8.30 in 210 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 170 lb 77.1 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 85 lb 38.6 kg
Nombre de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Faux-rond max. 0.0005 in 0.013 mm
Hauteur de pointe 6.000 in 152.40 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 200 ft-lbf 271 Nm
Rapport de l’engrenage 90:1 90:1
Synchronisation 2:1  2:1 
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 7.5 arc-sec ± 7.5 arc-sec
Répétabilité 5 arc-sec 5 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Diam. roue à vis sans fin 6.3 in 160 mm
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 120 psi 8.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 160 lb 72.6 kg
Commande sans balais 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Poids 205 lb 93.0 kg

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Options de produit

  • Support de câble de l’équipement rotatif
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

PRODUITS CONCERNÉS

Modèle standard

Product Image

HRT210

Table rotative 210 mm

  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 210 ft-lb Couple max.
  • 100 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Indexation plus rapide

Product Image

HRT210SS

Table rotative grande vitesse de 210 mm

  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 110 ft-lb Couple max.
  • 490 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

DEUX BROCHES ROTATIVES

Product Image

HRT210-2

Table rotative à plateau double 210 mm

  • 2 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 170 ft-lb Couple max.
  • 60 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HRT210S DM-1 CORRESPONDANCE
HRT210S DM-2 CORRESPONDANCE
HRT210S DT-1 CORRESPONDANCE
HRT210S DT-2 CORRESPONDANCE
HRT210S EC-1600 CORRESPONDANCE
HRT210S EC-1600ZT CORRESPONDANCE
HRT210S GR-510 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S GR-712 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S MINIMILL CORRESPONDANCE
HRT210S MINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT210S SMINIMILL CORRESPONDANCE
HRT210S SMINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT210S TM-2 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S TM-2P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S TM-3 CORRESPONDANCE
HRT210S TM-3P CORRESPONDANCE
HRT210S VF-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-10/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-11/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-11/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-12/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-12/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-1YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S VF-2 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SSYT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3SSYT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-6/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-6/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-7/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-7/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-8/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-8/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-9/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-2 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-3 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210S DT-1-I CORRESPONDANCE
HRT210S DT-2-I CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2-I CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2-EU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2-SE CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4-I CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4-EU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4-SE CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4SS-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SS-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-6SS-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/40-I CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3SS-V CORRESPONDANCE
HRT210S MINIMILL-UK CORRESPONDANCE
HRT210S EC-500/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S VF-1YT-EU AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S VF-1SSYT-EU AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210S VF-2YT-EU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-14/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-14/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SSYT-UK CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4SS-UK CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4SS-EU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SSYT-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5SS-V CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/40-V CORRESPONDANCE
HRT210S MINIMILL-EDU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2YT-I CORRESPONDANCE
HRT210S DC-1 CORRESPONDANCE
HRT210S DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SS-I CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2SSYT-I CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4SS-I CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5SS-I CORRESPONDANCE
HRT210S DC-1/40 CORRESPONDANCE
HRT210S DC-2/40 CORRESPONDANCE
HRT210S DC-3/40 CORRESPONDANCE
HRT210S DC-4/40 CORRESPONDANCE
HRT210S DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210S DT-3 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-7SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-8SS CORRESPONDANCE
HRT210S VM-8 CORRESPONDANCE
HRT210S VP-5 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-9 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210S VM-5 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-6/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-8/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-9/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-3/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3YT-EU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT210S VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-11SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-14SS CORRESPONDANCE
HRT210S VM-10 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-11 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-12 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-14 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3SSYT/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-7SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-8SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-10SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-11SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-12SS/50 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

Configuration et Prix

Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.