HRT210HT

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT210HT

HRT210HT

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高トルク210mm回転テーブル

Haas HRT210HT回転テーブルは高トルクサーボモーターを使って、標準のHRT210より83%トルクが高い385ft-lb(522Nm)のスピンドルトルクを実現し、重厚な素材の切削に適しています。酷使に耐える頑丈なテーブルで、縦向きにも横向きにも取付け可能でさらに使いやすくなっています。チャックと固定具は、6つの精密Tスロットと中央の貫通ボアを使って簡単にボルトで取り付けることができ、大きな貫通穴がバー送りや特殊な固定場所に対応します。

ご注意: 第4軸の完全稼動には、第4軸駆動および NGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130 以降を搭載するHaasミルが必要です。 単独で稼働する場合は、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスをご利用ください。

  • 高トルクサーボモーター
  • 385ft-lb(522Nm)のスピンドルトルク
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 385 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
Recently Updated

HaasBuilt - HRT210


HRT210回転テーブルの製造工程を覗いてみましょう。

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
Haasロータリー用アクセサリーで生産性をさらに向上
アラバマ州のフィルさんは、新設した回転テーブルによって生産性を向上する方法を知りたがっています。Answer Manから、Haas回転テーブル用の一連の固定具付属品の紹介を受けました。
関連製品

小さな加工範囲

Product Image

HRT160

160mm 回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

2つの回転スピンドル

Product Image

HRT210-2

デュアルプラッタ210mm回転テーブル

  • 2 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 170 ft-lb 最大トルク
  • 60 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

最速インデックス

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 8.30 in 210 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 170 lb 77.1 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 85 lb 38.6 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 385 ft-lbf 522 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 165 lb 74.8 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 205 lb 93.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT210HT DM-1 ぴったり適合する
HRT210HT DM-2 ぴったり適合する
HRT210HT DT-1 ぴったり適合する
HRT210HT DT-2 ぴったり適合する
HRT210HT EC-1600 ぴったり適合する
HRT210HT EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT210HT GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT MINIMILL ぴったり適合する
HRT210HT MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210HT SMINIMILL ぴったり適合する
HRT210HT SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210HT TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT TM-3 ぴったり適合する
HRT210HT TM-3P ぴったり適合する
HRT210HT VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT VF-10/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-10/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-11/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-11/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-12/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-12/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT VF-2 ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT210HT VF-2YT ぴったり適合する
HRT210HT VF-3 ぴったり適合する
HRT210HT VF-3SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT210HT VF-3YT ぴったり適合する
HRT210HT VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-4 ぴったり適合する
HRT210HT VF-4SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-5/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT210HT VF-5/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT210HT VF-5SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-6/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-6/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-6SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-7/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-7/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-8/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-8/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-9/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-9/50 ぴったり適合する
HRT210HT VM-2 ぴったり適合する
HRT210HT VM-3 ぴったり適合する
HRT210HT VM-6 ぴったり適合する
HRT210HT DT-1-I ぴったり適合する
HRT210HT DT-2-I ぴったり適合する
HRT210HT VF-2-I ぴったり適合する
HRT210HT VF-2-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-2-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-2-SE ぴったり適合する
HRT210HT VF-4-I ぴったり適合する
HRT210HT VF-4-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-4-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-4-SE ぴったり適合する
HRT210HT VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT210HT VF-3-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-3SS-V ぴったり適合する
HRT210HT MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRT210HT EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-14/40 ぴったり適合する
HRT210HT VF-14/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT210HT VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT210HT VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT210HT VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT210HT MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT210HT VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT210HT DC-1 ぴったり適合する
HRT210HT DC-2 ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT210HT VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT210HT VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT210HT VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT210HT DC-1/40 ぴったり適合する
HRT210HT DC-2/40 ぴったり適合する
HRT210HT DC-3/40 ぴったり適合する
HRT210HT DC-4/40 ぴったり適合する
HRT210HT DM-3 ぴったり適合する
HRT210HT DT-3 ぴったり適合する
HRT210HT VF-7SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-8SS ぴったり適合する
HRT210HT VM-8 ぴったり適合する
HRT210HT VP-5 ぴったり適合する
HRT210HT POCKET MILL ぴったり適合する
HRT210HT VM-9 ぴったり適合する
HRT210HT VF-9SS ぴったり適合する
HRT210HT VM-5 ぴったり適合する
HRT210HT VM-5/50 ぴったり適合する
HRT210HT VM-6/50 ぴったり適合する
HRT210HT VM-8/50 ぴったり適合する
HRT210HT VM-9/50 ぴったり適合する
HRT210HT VM-3/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-10SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-11SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-12SS ぴったり適合する
HRT210HT VF-14SS ぴったり適合する
HRT210HT VM-10 ぴったり適合する
HRT210HT VM-11 ぴったり適合する
HRT210HT VM-12 ぴったり適合する
HRT210HT VM-14 ぴったり適合する
HRT210HT VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT210HT VF-12SS/50 ぴったり適合する