MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT210HT

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT210HT

HRT210HT

    DOAR CNY
Not Currently Available In Your Region
Masă rotativă cu cuplu mare de 210 mm

Mesele rotative HRT210HT Haas utilizează un servomotor cu cuplu mare pentru a oferi un cuplu al arborelui principal de 385 ft-lb (522 Nm), pentru așchierea dificilă - asta înseamnă cu 83% mai mult cuplu decât modelul standard HRT210. Această masă robustă, pentru sarcini grele poate fi montată vertical sau orizontal, iar mandrinele și dispozitivele de fixare pot fi prinse cu ușurință de masă, utilizând șase canale T de precizie și centrul alezajului.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 pentru NGC sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021 cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.

  • Servomotor cu cuplu mare
  • Cuplu al arborelui principal de 385 ft-lb (522 Nm)
  • Conexiunea tip conectare și folosire la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Design rezistent
  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 385 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria masă rotativă
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

HaasBuilt – HRT210


O privire rapidă asupra etapelor pe care le parcurgem pentru a construi masa rotativă HRT210.

GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
Fiți mai productiv cu accesoriile rotative de la Haas
Phil din Alabama a vrut să afle cum poate fi mai productiv cu noua masă rotativă. Așadar, Omul cu răspunsurile a profitat de ocazie pentru a ne prezenta seria de accesorii de dispozitive de fixare disponibile pentru mesele rotative Haas.
PRODUSE ASOCIATE

Incintă de lucru MAI MICĂ

Product Image

HRT160

Masă rotativă de 160 mm

  • 1 Arborii principali
  • 160 mm Dimensiunea platoului
  • 150 ft-lb Cuplu maxim
  • 130 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

DOI ARBORI PRINCIPALI ROTATIVI

Product Image

HRT210-2

Masă rotativă cu platou dublu de 210 mm

  • 2 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 170 ft-lb Cuplu maxim
  • 60 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Indexare rapidă

Product Image

HRT210SS

Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 490 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 8.30 in 210 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 170 lb 77.1 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 85 lb 38.6 kg
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 385 ft-lbf 522 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Raport de angrenare 90:1 90:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 6.3 in 160 mm
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Greutate 205 lb 93.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ WARNING
HRT210HT DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT MINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT SMINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT TM-2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT TM-2P POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-1 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-1YT POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DT-1-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DT-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-3-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-3SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT MINIMILL-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT EC-500/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT VF-1YT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT VF-1SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210HT VF-2YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SSYT-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2YT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DC-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SSYT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DC-1/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.