MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DC-3/40 Drill Center

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Hogesnelheidsboorcentra
  3. DC-3/40 boorcentrum

DC-3/40 boorcentrum

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 2.000 x 500 x 300 mm, 40-conus

De DC-3/40 is een boor-/tapmachine in portaalstijl met 78,7" (2.000 mm) X-asverplaatsing voor lange, smalle werkstukken of productie-instellingen met een hoge dichtheid. De spilkop van de machine in portaalstijl verplaatst zich langs de X- en Z-as, terwijl de tafel zich langs de Y-as verplaatst en over de hele lengte volledig wordt ondersteund om zwaardere lasten te kunnen verwerken.

De machine heeft een 40-conus spil van 10.000 omw/min en een gereedschapswisselaar in de stijl van een hogesnelheidsrevolver, om de verschillende freestijden te minimaliseren en de cyclusduur te verkorten. Kies de optionele spil van 12.000 omw/min of 15.000 omw/min om de productietijden nog verder te verkorten.

De DC-3/40 is zeer geschikt voor de bouw-, automobiel- en luchtvaartindustrie en kan werkstukken verwerken die meer dan 6,5 ft (2 m) lang en 1,6 ft (0,5 m) breed zijn, in verschillende vormen en profielen, zoals lange extrusies, staalkanaal, hoekijzer en pijp.

  • 78,7" (2.000 mm) X verplaatsing om lange werkstukken en hoge-densiteitsinstellingen te verwerken
  • 40-conus spil van 10.000 omw/min (12.000 omw/min of 15.000 omw/min beschikbaar)
  • Gereedschapswisselaar in de stijl van een hogesnelheidsrevolver, 20 gereedschappen
  • Spaanafvoer aan de achterzijde met spaanspoeling aan de voorzijde

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Verkrijgbaar voor bestelling, met geschatte levering in het 2e kwartaal van 2026.

HAAS HOGESNELHEIDSBOORCENTRA
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
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 78.70 in 2000 mm
    Y-as 19.70 in 500 mm
    Z-as 11.80 in 300 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 17.7 in 450 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
    Max. snelheid 10000 rpm 10000 rpm
    Max. koppel 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 CT40
    Lagersmering Grease Packed Grease Packed
    Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 82.7 in 2100 mm
    Breedte 19.7 in 500 mm
    Breedte T-sleuf 0.630 in 16 mm
    Middellijn T-sleuf 3.94 in 100 mm
    Aantal standaard T-sleuven 5 5
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 1100 ipm 27.9 m/min
    IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Y 1400 ipm 35.6 m/min
    IJlgangen op Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 2054 lbf 9137 N
    Max. drukkracht Y 2054 lbf 9137 N
    Max. drukkracht Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Turret Turret
    Capaciteit 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 7.90 in 200 mm
    Max. gewicht gereedschap 11.0 lb 5.0 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.50 s 1.50 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. snelheid van tappen 5000 rpm 5000 rpm
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
    • 40-conus spil met 10.000 omw/min, DC-serie

    Gereedschapswisselaars

    • 20-gereedschapsrevolverstijl gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 66 gallon (250 liter)
    • Klaar voor koeling door de spil
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Gemakspakket
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding (binnenkort beschikbaar)
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    KLEINERE VERSIE

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 330 mm, 30-conus

    • 30 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 21 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    ANDERE AANPAK

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 20+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    COMPACTE 40-CONUS

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Supersnelle mini-verticale frees met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
    HA5C2 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HA5C2-T DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HA5C3 DC-3/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HA5C-T DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HA5C4 DC-3/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5CS DC-3/40 POSITIEVE FIT
    T5C DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT100 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT160 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT160SP DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT160SS DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT210 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT210HS DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT210HT DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT210SP DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT210SS DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRTA5 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRTA6 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    TH240 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    TRT70 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HA2TS DC-3/40 POSITIEVE FIT
    T5C2 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    T5C3 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    T5C4 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HQDA5 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HQDA6 DC-3/40 POSITIEVE FIT
    HRT210S DC-3/40 POSITIEVE FIT
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.