MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
DC-3/40 Drill Center

  1. Vertikale freser
  2. Høyhastighets boresentre
  3. DC-3/40 boresenter

DC-3/40 boresenter

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Høyhastighets boresenter med vandring på 2000 x 500 x 300 mm, 40-kons

DC-3/40 er en gantry-type bore-/gjengemaskin med 78,7" (2000 mm) med X-aksevandring for å gi plass til lange, smale deler eller produksjonsoppsett med høy tetthet. Maskinens gantry-stil spindelhode vandrer i X- og Z-aksene, mens bordet vandrer i Y, og er fullt støttet langs lengden for å håndtere tyngre laster.

Maskinen er utstyrt med en 10 000 o/min 40-kons spindel og en høyhastighets verktøyveksler i revolverstil for å minimere skjær-til-skjær-tider og forkorte syklustider. Velg den valgfrie spindelen på 12 000 o/min eller 15 000 o/min for å redusere produksjonstidene ytterligere.

DC-3/40 er velegnet for bygge-, bil- og luftfartsindustriene, og kan behandle deler som er mer enn 6,5 ft (2 m) lange og 1,6 ft (0,5 m) brede, i en rekke former og profiler, slik som lange ekstruderinger, stålkanal, vinkeljern og rør.

  • 78,7" (2000 mm) X-vandring for å håndtere lange deler og oppsett med høy tetthet
  • 10 000 o/min 40-kons spindel (12 000 o/min eller 15 000 o/min tilgjengelig)
  • Høyhastighets verktøyveksler i revolverstil, 20 verktøy
  • Sponutladning bak med sponspyling foran

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Tilgjengelig for bestilling, med beregnet levering i andre kvartal 2026.

HAAS HØYHASTIGHETS BORESENTRE

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 78.70 in 2000 mm
    Y-akse 19.70 in 500 mm
    Z-akse 11.80 in 300 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 17.7 in 450 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT40 CT40
    Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
    Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 82.7 in 2100 mm
    Bredde 19.7 in 500 mm
    T-sporbredde 0.630 in 16 mm
    T-spor, senteravstand 3.94 in 100 mm
    Antall Std T-spor 5 5
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 1100 ipm 27.9 m/min
    X-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
    Y-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
    Z-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 2054 lbf 9137 N
    Maks skyvekraft Y 2054 lbf 9137 N
    Maks skyvekraftZ 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Turret Turret
    Kapasitet 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 7.90 in 200 mm
    Maks verktøyvekt 11.0 lb 5.0 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.50 s 1.50 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks innergjengingshastighet 5000 rpm 5000 rpm
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
    • 10.000 o/min 40-kons spindel, DC-serien

    Verktøyvekslere

    • Verktøyveksler i revolverstil for 20 verktøy

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Luftstrøm mot vindu
    • 250-liters (66 gallon) tank for kjølevæske
    • Klar for kjølevæske gjennom spindel
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Bekvemmelighetspakke
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning (kommer snart)
    • Oppsettstegning
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    MINDRE VERSJON

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Høyhastighets boringssenter med vandringer på 600 x 450 x 330 mm, 30-kon

    • 30 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 21 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    ANNERLEDES TILNÆRMING

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC bore-/innergjengingssenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

    • 30 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 20+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    KOMPAKT 40-KON

    Haas super mini-fres

    Super Mini Mill

    Vertikal minifres med Super-Speed, med 406 x 356 x 381 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    HA5C2 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HA5C2-T DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HA5C3 DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HA5C-T DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HA5C4 DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5CS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    T5C DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT100 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT160 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT160SP DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT160SS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT210 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT210HS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT210HT DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT210SP DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT210SS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRTA5 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRTA6 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    TH240 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    TRT70 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HA2TS DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    T5C2 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    T5C3 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    T5C4 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HQDA5 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HQDA6 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
    HRT210S DC-3/40 POSITIV PASSFORM
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.