My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
DC-3/40 Drill Center

  1. Vertikalne glodalice
  2. Centri za bušenje velike brzine
  3. DC-3/40 centar za bušenje

DC-3/40 centar za bušenje

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Centar za bušenje velike brzine s hodom od 2000 x 500 x 330 mm, konusa 40

DC-3/40 je stroj za bušenje/urezivanje navoja u obliku pokretnog postolja s hodom po X-osi od 78,7" (2000 mm) za prihvat dugih, uskih dijelova ili proizvodne postavke visoke gustoće. Glava glavnog vretena stroja u obliku pokretnog postolja kreće se po osama X i Z, dok se stol kreće po osi Y, i u potpunosti je podržan duž svoje duljine kako bi mogao podnijeti veća opterećenja.

Stroj je opremljen glavnim vretenom sa konusom 40 od 10.000 rpm i brzim izmjenjivačem alata u obliku revolvera, kako bi se smanjilo vrijeme između rezanja i skratilo vrijeme ciklusa. Odaberite opcijsko glavno vreteno od 12.000-rpm ili 15.000-rpm kako biste još više smanjili vrijeme proizvodnje.

Prikladan za građevinsku, automobilsku i avioindustriju, DC-3/40 može obrađivati dijelove dulje od 6,5 ft (2 m) i široke 1,6 ft (0,5 m) u raznim oblicima i profilima, poput dugih ekstruzija, čeličnih profila, kutnih profila i cijevi.

  • X hod od 78,7" (2000 mm) za rukovanje dugim dijelovima i postavkama visoke gustoće
  • Glavno vreteno sa konusom 40 od 10.000 rpm (dostupno 12.000-rpm ili 15.000-rpm)
  • Brzi izmjenjivač alata u obliku revolvera, 20 alata
  • Stražnje pražnjenje strugotine s ispiranjem strugotina na prednjoj strani

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 10k o/min
  • 20 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Dostupno za narudžbu, s predviđenom isporukom u 2. tromjesečju 2026.

HAAS CENTRI ZA BUŠENJE VELIKE BRZINE

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 78.70 in 2000 mm
    Os Y 19.70 in 500 mm
    Z os 11.80 in 300 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 17.7 in 450 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. brzina 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. obratni moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 CT40
    Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
    Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 82.7 in 2100 mm
    Širina 19.7 in 500 mm
    Širina T-utora 0.630 in 16 mm
    Udaljenost središta T-utora 3.94 in 100 mm
    Broj standardnih T-utora 5 5
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 1100 ipm 27.9 m/min
    Brzi pomaci na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Brzi pomaci na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Brzi pomaci na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 2054 lbf 9137 N
    Maksimalni potisak Y 2054 lbf 9137 N
    Maksimalni potisak Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Turret Turret
    Kapacitet 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 7.90 in 200 mm
    Maksimalna težina alata 11.0 lb 5.0 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.50 s 1.50 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. brzina narezivanja 5000 rpm 5000 rpm
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    SRODNI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 10.000–rpm glavno vreteno sa konusom 40, serija DC

    Izmjenjivači alata

    • Izmjenjivač alata u obliku revolvera s 20 alata

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Window Air Blast
    • Spremnik rashladnog sredstva od 66 galona (250 litara)
    • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
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
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Praktičan paket
    • Stalak za punjenje telefona

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju (uskoro dolazi)
    • Nacrt
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    SRODNI PROIZVODI

    MANJA VERZIJA

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Centar za bušenje velike brzine s hodom od 600 x 450 x 330 mm, konusa 30

    • 30 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 21 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    DRUKČIJI PRISTUP

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 20+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    KOMPAKTNI KONUS 40

    Haas super mala glodalica

    Super Mini Mill

    Iznimno brza vertikalna mini glodalica s hodom 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
    HA5C2 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HA5C2-T DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HA5C3 DC-3/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HA5C DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HA5C-T DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HA5C4 DC-3/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HA5CS DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    T5C DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT100 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT160 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT160SP DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT160SS DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT210 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT210HS DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT210HT DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT210SP DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT210SS DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRTA5 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRTA6 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    TH240 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    TRT70 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HA2TS DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    T5C2 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    T5C3 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    T5C4 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HQDA5 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HQDA6 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
    HRT210S DC-3/40 POZITIVNI SKLOP

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

    Započnite

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.