My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
DC-3/40 Drill Center

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Suurnopeusporauskeskukset
  3. DC-3/40-porauskeskus

DC-3/40-porauskeskus

    VAIN CNY

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 2 000 x 500 x 300 mm, 40-kartioinen

DC-3/40 on pylvästyyppinen poraus-/kierteityskone, jonka X-akselin liikealue on 78,7" (2 000 mm) ja joka sopii pitkille, kapeille osille ja erittäin tiheille tuotantoasetuksille. Koneen pylvästyyppinen karanpää liikkuu X- ja Z-akseleilla, kun taas pöytä liikkuu Y-akselilla, ja sitä tuetaan koko pituudeltaan painavien kuormien käsittelemiseksi.

Koneessa on 10 000 rpm:n 40-kartioinen kara ja nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja, mikä vähentää leikkausaikoja ja lyhentää kiertoaikoja. Valitse valinnainen 12 000 rpm:n tai 15 000 rpm:n kara, jotta voit lyhentää tuotantoaikoja vielä enemmän.

Rakennus-, auto- ja ilmailuteollisuuteen hyvin sopiva DC-3/40 pystyy käsittelemään yli 6,5 ft (2 m) pitkiä ja 1,6 ft (0,5 m) leveitä osia erimuotoisina ja eri profiileilla, kuten pitkiä ulkonevia osia, teräskanavaa, kulmarautaa ja putkea.

  • 78,7":n (2 000) X-liikealue pitkien osien ja erittäin tiheiden asetusten käsittelyyn
  • 10 000 rpm:n 40-kartioinen kara (12 000 rpm tai 15 000 rpm käytettävissä)
  • Nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja, 20 työkalua
  • Takalastunpoisto ja etulastun huuhtelu

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Saatavilla tilauksesta, arvoitu toimitusaika vuoden 2026 huhti–kesäkuussa.

HAASIN HUIPPUNOPEAT PORAUSKESKUKSET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 78.70 in 2000 mm
    Y-akseli 19.70 in 500 mm
    Z-akseli 11.80 in 300 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 17.7 in 450 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
    Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 CT40
    Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
    Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 82.7 in 2100 mm
    Leveys 19.7 in 500 mm
    T-uran leveys 0.630 in 16 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 3.94 in 100 mm
    Vakio-T-urien määrä 5 5
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 1100 ipm 27.9 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 2054 lbf 9137 N
    Maks työntövoima Y 2054 lbf 9137 N
    Maks työntövoima Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi Turret Turret
    Kapasiteetti 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Työkalun suurin pituus 7.90 in 200 mm
    Suurin työkalun paino 11.0 lb 5.0 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.50 s 1.50 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Enimmäiskierteitysnopeus 5000 rpm 5000 rpm
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.
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
    • 10 000 rpm:n 40-kartioinen kara, DC-sarja

    Työkalunvaihtajat

    • 20-työkalurevolverityylinen työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 66 gallonan (250 litraa) jäähdytysnestesäiliö
    • Valmius karanläpijäähdytykseen
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Varustepaketti
    • Puhelimen latausteline

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas (tulossa pian)
    • Asettelupiirros
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöopas

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    PIENI VERSIO

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 330 mm, 30-kartioinen

    • 30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 21 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC-poraus-/kierteityskeskus 711 x 406 x 394 mm liikealueella

    • 30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 20+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    KOMPAKTI 40-KARTIOINEN

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Supernopea minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    HA5C2 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 DC-3/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C3-T DC-3/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 DC-3/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C4-T DC-3/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5CS DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT100 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HS DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SP DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA5 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA2TS DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA6 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.