My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
DC-3/40 Drill Center

  1. Freze verticale
  2. Centre de găurire de mare viteză
  3. Centrul de găurire DC-3/40

Centrul de găurire DC-3/40

    DOAR CNY

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 2000 x 500 x 300mm, cu 40 de conuri

DC-3/40 este o mașină de găurire/tarodare cu o cursă de 78,7" (2000 mm) pe axa X care acceptă configurații de producție lungi și înguste sau configurații de mare densitate. Păpușa arborelui principal în stil portal a mașinii se deplasează pe axele X și Z, în timp ce masa se deplasează pe axa Y și este complet sprijinită pe lungimea sa pentru a face față sarcinilor mai grele.

Mașina este echipată cu un arbore principal cu 40 de conuri și o viteză de rotație de 10.000 rpm, precum și cu un schimbător de scule tip cap revolver de mare viteză, pentru a minimiza timpii de tăiere și pentru a scurta duratele ciclului. Alegeți arborele principal opțional de 12.000 rpm sau 15.000 rpm pentru a reduce și mai mult timpii de producție.

Potrivită pentru industriile de construcții, auto și aviație, DC-3/40 poate prelucra piese cu o lungime de peste 6,5 ft (2 m) și o lățime de 1,6 ft (0,5 m), într-o varietate de forme și profile, cum ar fi extruziuni lungi, canal din oțel, fier unghiular și țeavă.

  • Cursă X de 78,7" (2000 mm) pentru gestionarea pieselor lungi și a setărilor de înaltă densitate
  • Arborele principal cu 40 de conuri de 10.000 rpm (disponibil și în varianta de 12.000 rpm sau 15.000 rpm)
  • Schimbător de scule de mare viteză tip cap revolver, 20 scule
  • Evacuare șpan în partea din spate cu îndepărtare șpan în față

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Disponibil pentru comandă, cu livrare estimată în T2 2026.

CENTRE DE GĂURIRE DE MARE VITEZĂ HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 78.70 in 2000 mm
    Axa Y 19.70 in 500 mm
    Axa Z 11.80 in 300 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 17.7 in 450 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
    Viteză maximă 10000 rpm 10000 rpm
    Cuplu maxim 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT40 CT40
    Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
    Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 82.7 in 2100 mm
    Lățime 19.7 in 500 mm
    Lățime canal T 0.630 in 16 mm
    Distanță centru canal T 3.94 in 100 mm
    Număr de canale T standard 5 5
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 1100 ipm 27.9 m/min
    Curse rapide pe X 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Curse rapide pe Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 2054 lbf 9137 N
    Tracțiune Y maximă 2054 lbf 9137 N
    Tracțiune Z maximă 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Turret Turret
    Capacitate 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 7.90 in 200 mm
    Greutate maximă sculă 11.0 lb 5.0 kg
    Sculă pe sculă (medie) 1.50 s 1.50 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Viteză maximă tarodare 5000 rpm 5000 rpm
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 10000 rpm 10000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal cu 40 de conuri de 10.000 rpm, seria DC

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule tip cap revolver cu 20 de scule

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 66 de galoane (250 litri)
    • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
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
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Pachet universal
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3d (ZIP)
    • Ghid de instalare (în curând)
    • Schiță
    • Diagramă cuplu de torsiune
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    VERSIUNEA MAI MICĂ

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 600 x 450 x 330 mm, cu 30 de conuri

    • 30 Con
    • 3 Axa
    • 10k Rot/min
    • 21 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    ABORDARE DIFERITĂ

    Haas DT-2

    DT-2

    Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Con
    • 3 Axa
    • 10k Rot/min
    • 20+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    COMPACT CU 40 DE CONURI

    Super Mini Mill Haas

    Super Mini Mill

    Minifreza verticală de mare viteză, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 10k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
    HA5C2 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2-T DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3 DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C3-T DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C-T DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4 DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C4-T DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5CS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT100 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SP DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210HS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210HT DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SP DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA5 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA6 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    TH240 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT70 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA2TS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C2 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C3 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C4 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA5 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA6 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210S DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.