My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
DC-3/40 Drill Center

  1. Lodrette fræsere
  2. Boringscentre med høj hastighed
  3. Boringscenter DC-3/40

Boringscenter DC-3/40

    KUN CNY

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 2000 x 500 x 300 mm, konus 40

DC-3/40 er en gantry-stil bore/tap maskine med 78,7" (2000 mm) af X-aksevandring for at imødekomme lange, smalle emner eller høj densitet produktionsopsætninger. Maskinens gantry-stil spindelhovede bevæger sig i X-og Z-akserne, mens bordet bevæger sig i Y, og er fuldt understøttet langs sin længde til at håndtere tungere belastninger.

Maskinen er udstyret med en konus 40-spindel med 10.000 o/m og en hurtig værktøjsveksler i revolverhovedstil for at minimere udskæringstiderne og forkorte cyklustiderne. Vælg ekstraudstyrs-spindlen med 12.000 o/m eller 15.000 o/m for at opnå endnu kortere produktionstider.

DC-3/40 er velegnet til bygge-, bil- og luftfartsindustrien og kan behandle emner på mere end 6,5 fod (2 m) lang og 1,6 fod (0,5 m) bred i forskellige former og profiler, såsom lange ekstruderinger, stålkanal, vinkeljern og rør.

  • 78,7" (2000 mm) X-vandring til håndtering af lange emner og opsætninger med høj densitet
  • Konus 40-spindel med 10.000 o/m (12.000 o/m eller 15.000 o/m tilgængelig)
  • Hurtig værktøjsveksler i revolverhovedstil, 20 værktøjer
  • Spånudtømning bagpå med spånskylning foran

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Kan forudbestilles til forventet levering i 2. kvartal 2026.

HAAS’ BORINGSCENTRE MED HØJ HASTIGHED

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-akse 78.70 in 2000 mm
    Y-akse 19.70 in 500 mm
    Z-akse 11.80 in 300 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 17.7 in 450 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. hastighed 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 CT40
    Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
    Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 82.7 in 2100 mm
    Bredde 19.7 in 500 mm
    Bredde på T-åbning 0.630 in 16 mm
    Centerafstand for T-åbning 3.94 in 100 mm
    Antal std. T-åbninger 5 5
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 1100 ipm 27.9 m/min
    Ilgang på X 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Ilgang på Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 2054 lbf 9137 N
    Maks. stød Y 2054 lbf 9137 N
    Maks. stød Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Turret Turret
    Kapacitet 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 7.90 in 200 mm
    Maks. værktøjsvægt 11.0 lb 5.0 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 1.50 s 1.50 s
    Spån-til-spån (gns.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. gevindskæringshastighed 5000 rpm 5000 rpm
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 10000 rpm 10000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
    • 10.000 o/m konus 40 spindel, DC-serie

    Værktøjsvekslere

    • Værktøjsveksler til 20 værktøjer i revolverhoved-stil

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 250 liter (66 gallons)
    • Forberedt til køling gennem spindel
    • Kølevandspumpe med flere trin
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Bekvemmelighedspakke
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning (kommer snart)
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    RELATEREDE PRODUKTER

    LILLE VERSION

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 600 x 450 x 330 mm, konus 30

    • 30 Konus
    • 3 Akse
    • 10k RPM
    • 21 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    ANDERLEDES TILGANG

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC-bore-/gevindcenter med vandringer på 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Konus
    • 3 Akse
    • 10k RPM
    • 20+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    KOMPAKT KONUS 40

    Haas' super minifræser

    Super Mini Mill

    Super-Speed vertikal minifræser med 406 x 355 x 381 mm vandring

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 10k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    HA5C2 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HA5C2-T DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HA5C3 DC-3/40 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HA5C-T DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HA5C4 DC-3/40 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5CS DC-3/40 POSITIV MONTERING
    T5C DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT100 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT160 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT160SP DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT160SS DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT210 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT210HS DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT210HT DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT210SP DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT210SS DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRTA5 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRTA6 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    TH240 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    TRT70 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HA2TS DC-3/40 POSITIV MONTERING
    T5C2 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    T5C3 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    T5C4 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HQDA5 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HQDA6 DC-3/40 POSITIV MONTERING
    HRT210S DC-3/40 POSITIV MONTERING

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.