MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
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
      • 표면 연마기, 3063
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
    • View All
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

DC-3/40 드릴 센터

    CNY 전용
이동거리 2,000 x 500 x 300mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

DC-3/40은 길고 좁은 공작물 또는 고집적도 생산 설정을 수용할 수 있도록 78.7"(2000mm)의 X축 이동거리를 가진 갠트리 스타일의 드릴/탭 기계입니다. 기계의 갠트리 스타일 스핀들 헤드는 X축과 Z축으로 이동하고 테이블은 Y축으로 이동하며 더 무거운 부하를 처리할 수 있도록 길이를 따라 완전히 지지됩니다.

이 기계는 10,000rpm 40 테이퍼 스핀들 및 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 주는 고속 터렛 스타일 공구 교환장치가 장착되어 있습니다. 옵션으로 제공되는 12,000rpm 또는 15,000rpm 스핀들을 선택하여 생산 시간을 훨씬 더 단축할 수 있습니다.

건설, 자동차 및 항공 산업에 매우 적합한 DC-3/40은 긴 압출물, 강철 채널, 앵글 아이언 및 파이프와 같은 다양한 모양과 프로파일로 6.5ft(2m) 길이 및 1.6ft(0.5m) 너비 이상의 부품을 가공할 수 있습니다.

  • 긴 공작물과 고밀도 설정을 처리할 수 있는 78.7"(2000mm)의 X 이동거리
  • 10,000rpm 40 테이퍼 스핀들(12,000rpm 또는 15,000rpm 사용 가능)
  • 고속 터렛 스타일 공구 교환장치, 20개 공구
  • 후면 칩 배출 및 전면 칩 제거

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 20 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기

2025년 3분기 배송 예정 제품을 주문하실 수 있습니다.

HAAS 고속 드릴 센터

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 기계 정보
    • 사양
    • 로터리 피트 차트

    시리즈 정보

    가용한 선택품

    기술 문서

    관련 제품

    속도 | 정밀도 | 다목적성 

    Haas DC 시리즈 드릴 센터는 고속 기능과 공간 절약형 바닥면적을 결합하여 통신, 항공우주, 의료 및 자동차 산업에서 볼 수 있는 고정밀 2D 및 3D 부품을 생산하기에 적합한 다목적 수직 머시닝 센터를 만듭니다. 고속 턴어라운드 다품종 작업을 위해 단일 기계를 배치하거나 대량 생산을 위해 여러 기계를 나란히 설치할 수 있습니다.

    30 / 40

    테이퍼

    3/4/5

    축

    10,000 – 20,000

    RPM

    20 - 21

    공구 용량

    기존 형식,  입증된 HAAS의 가치

    ✓  고속 터렛 스타일 공구 교환장치


    ✓  후면 칩 배출 및 절삭유 칩 제거


    ✓  자동화 준비 – 코봇 

     

    ✓  사용자 친화적인 Haas control

     

    ✓  고성능 스핀들

     

    ✓  간편한 4축 및 5축 통합

     

    자세한 내용 보기

      고속 드릴 센터 – 30 테이퍼

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      이동거리 600 x 450 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      이동거리 1,001 x 500 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      고속 드릴 센터 – 40 테이퍼

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      이동거리 600 x 450 x 300 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      이동거리 1000 x 500 x 500 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      긴 공작물 드릴 센터 – 40 테이퍼

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      이동거리 2,000 x 500 x 300mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      이동거리 2,500 x 500 x 300mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      터렛 스타일 공구 교환장치

      DC 시리즈 기계의 초고속 터렛 스타일 공구 교환장치는 공구간 거리 시간을 1.25초로, 칩-투-칩(chip-to-chip) 시간을 2.25초로 빠르게 만들어 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 줍니다. 30-테이퍼 공구 교환장치는 21개의 공구를 고정하고 40-테이퍼 공구 교환장치는 20개의 공구를 고정합니다. 두 가지 모두 속도와 안정성을 위한 강력한 서보 드라이브 시스템을 갖추고 있습니다.

       

      고성능 스핀들

      모든 DC 시리즈 기계에는 안정적인 Haas 인라인 직접 구동 시스템으로 구동되는 고성능 그리스 포장 스핀들이 장착되어 있습니다. 스핀들 카트리지는 열 안정성을 위해 액체 냉각됩니다. Haas 인라인 직접 구동 시스템은 높은 가속/감속 속도를 제공하여 절삭 전후 시간을 최소화하고 고속 동기 태핑을 가능하게 하여 사이클 시간을 줄입니다.

      30 테이퍼: 10,000rpm | 15,000rpm | 20,000rpm
      40 테이퍼: 12,000rpm | 15,000rpm

      HAAS CONTROL

      Haas DC 시리즈 기계에는 당사가 제작하는 모든 기계에서 볼 수 있는 것과 동일한 강력하고 사용하기 쉬운 Haas Control이 장착되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어가 내부에서 설계 및 제작된 Haas Control은 Haas 공작 기계를 위해 특별히 최적화되었습니다. 당사가 판매하는 모든 기계에서 기본으로 제공되며 전체 제품 라인에서 동일하게 적용됩니다. Haas Control은 간단한 사용자 인터페이스와 일관되고 직관적인 탐색 기능을 통해 빠르고 스마트하면서도 강력하게 작동하므로 쉽게 배워 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 이는 분명 산업 표준입니다.

      표준 특장점:

      ■ 터치스크린 인터페이스
      ■ 전용 키패드
      ■
      단일 버튼 기능
      ■ 다기능 조그 핸들
      ■ 컬러 LCD 화면
      ■ 이더넷 인터페이스
      ■ USB 포트
      ■ M130 미디어 플레이어

      ■ 고급 공구 관리
      ■ 1GB 프로그램 메모리
      ■ 전원 고장 감지
      ■ HaasConnect 모바일 모니터링
      ■ WiFi 연결성
      ■ 안전한 가동
      ■ 서지 보호
      ■ HaasDrop 무선 파일 전송

      절삭유 세척 및 후면 칩 배출

      급경사가 진 웨이커버와 각진 내부 판금을 통해 칩이 측면 트로프로 이동하고, 강력한 전면 세척 노즐이 이를 세척해 기계 후면으로 내보냅니다.

      후면 칩 배출 기능을 통해 기계들을 나란히 배치하여 작업장 공간을 극대화하고 자동화 시스템에 대한 손쉬운 측면 액세스를 제공할 수 있습니다.

      자동화 준비

      Haas HC10 코봇 시스템과 같이 완전히 통합된 자동화 시스템 중 하나를 추가하여 DC 시리즈 기계의 생산성을 한 차원 더 높일 수 있습니다. 이러한 시스템은 기계에 직접 연결되며 Haas Control에서 원활하게 작동하여 빠르고 쉬운 자동 가공이 가능합니다. 

      코봇 보기

      손쉬운 로터리 통합

      Haas 로터리는 40년 이상 산업 표준으로 자리매김해 왔으며 모든 Haas 회전 제품은 Haas 기계와 완벽하게 통합됩니다. 선택 사항인 4축 및 5축 드라이브를 DC 시리즈 기계에 추가하기만 하면 Haas 단일 축 및 이중 축 로터리에 쉽게 플러그 앤 플레이로 연결할 수 있습니다. 

      HA5CS
      5C 콜릿 크기
      최대 속도 725°/sec
      최대 토크 20ft-lb

      인덱서 보기

      HRT160SS
      160mm 플랫터 크기
      최대 속도 500°/sec
      최대 토크 110ft-lb

      회전 테이블 보기

      TRT160
      160mm 플랫터 크기
      최대 속도 104°/sec
      최대 토크 112ft-lb

      5축 로터리 보기
      표준 특장점

      스핀들

      • 10,000rpm 40-테이퍼 스핀들, DC 시리즈

      공구 교환장치

      • 20-공구 터렛 스타일 공구 교환장치

      칩 및 절삭유 관리

      • 창문 공기 분사장치
      • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
      • 다단 절삭유 펌프

      Haas Control

      • 제어용 와이드스크린 모니터
      • 이더넷 인터페이스
      • Haas 제어용 WiFi 연결
      • 전원 서지 보호
      • 초기 정전 감지 모듈
      • 고급 공구 관리
      • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
      • HaasConnect: 원격 모니터링
      • 안전한 가동
      • HaasDrop
      • 동기 탭핑
      • 표준 프로그램 메모리, 1GB

      제품 선택 사항

      • 편의 패키지
      • 전화 충전 스탠드

      보증

      • 1년 표준 계약
      • 6개월 표준 보증
      가용한 선택품

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      자동화 옵션
      기술 문서
      • 3D 모델(ZIP)
      • 설치 안내서(출시 예정)
      • 레이아웃 도면
      • 토크 차트
      • 작업자 안내서
      관련 제품

      소형 버전

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      이동거리 600 x 450 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

      • 30 테이퍼
      • 3 축
      • 10k RPM
      • 21 공구 용량
          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      차별화된 접근법

      Haas DT-2

      DT-2

      이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

      • 30 테이퍼
      • 3 축
      • 10k RPM
      • 20+1 공구 용량
          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      소형 40-테이퍼

      Haas 수퍼 미니밀

      Super Mini Mill

      이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

      • 40 테이퍼
      • 3 축
      • 10k RPM
      • 10 공구 용량
          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격
      이동거리 S.A.E METRIC
      X축 78.70 in 2000 mm
      Y축 19.70 in 500 mm
      Z축 11.80 in 300 mm
      주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 17.7 in 450 mm
      주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
      최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
      최대 토크 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      테이퍼 CT40 CT40
      베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
      냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
      테이블 S.A.E METRIC
      길이 82.7 in 2100 mm
      폭 19.7 in 500 mm
      T–슬롯 폭 0.630 in 16 mm
      T-슬롯 중앙 거리 3.94 in 100 mm
      표준 T-슬롯 수 5 5
      테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      최대 절삭 1200 ipm 30.5 m/min
      X에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
      Y에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
      Z에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      최대 스러스트 X 2054 lbf 9137 N
      최대 스러스트 Y 2054 lbf 9137 N
      최대 스러스트 Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      유형 Turret Turret
      용량 20 20
      최대 공구 직경(전체) 4.3 in 110 mm
      최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 6.3 in 160 mm
      최대 공구 길이(게이지 라인부터) 8 in 200 mm
      최대 공구 무게 11.0 lb 5.0 kg
      공구간 거리(평균) 1.50 s 1.50 s
      칩 간(평균) 2.50 s 2.50 s
      일반 S.A.E METRIC
      절삭유 탱크 용량 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
      커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
      기압 최소 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
      드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
      입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
      최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

      유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

      주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

      † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

       

      HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 WARNING
      HA5C2 DC-3/40 포지티브 핏
      HA5C2-T DC-3/40 포지티브 핏
      HA5C3 DC-3/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
      HA5C3-T DC-3/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
      HA5C DC-3/40 포지티브 핏
      HA5C-T DC-3/40 포지티브 핏
      HA5C4 DC-3/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
      HA5C4-T DC-3/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
      HA5CS DC-3/40 포지티브 핏
      T5C DC-3/40 포지티브 핏
      HRT100 DC-3/40 포지티브 핏
      HRT160 DC-3/40 포지티브 핏
      HRT160SP DC-3/40 포지티브 핏
      HRT160SS DC-3/40 포지티브 핏
      HRT210 DC-3/40 포지티브 핏
      HRT210HS DC-3/40 포지티브 핏
      HRT210HT DC-3/40 포지티브 핏
      HRT210SP DC-3/40 포지티브 핏
      HRT210SS DC-3/40 포지티브 핏
      HRTA5 DC-3/40 포지티브 핏
      HRTA6 DC-3/40 포지티브 핏
      TH240 DC-3/40 포지티브 핏
      TRT70 DC-3/40 포지티브 핏
      HA2TS DC-3/40 포지티브 핏
      T5C2 DC-3/40 포지티브 핏
      T5C3 DC-3/40 포지티브 핏
      T5C4 DC-3/40 포지티브 핏

      적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

      제작 및 가격

      고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

      시작하기

      추가 정보가 필요하십니까?

      새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

      Language Preference :
      Loading

      모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.