MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Haas Cobot Package 10 kg

Pacote Cobot de 10 kg da Haas

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Sistema de cobot com capacidade de 10 kg

Kit de cobot tudo em um para a sua nova máquina! O pacote de cobot de 10 kg Haas inclui tudo o que é necessário para executar o seu novo cobot diretamente a partir do controlador Haas. Este kit inclui o cobot HC10  com capacidade de 10 kg, pinças pneumáticas duplas, barreiras protetoras, uma base de montagem temporária*, uma mesa de peças, uma estação de rotação de peças e todo o hardware e cabos necessários. 

CAPACIDADE DE 10 KG | 1000 MM DE ALCANCE

DISPONÍVEL EM: VF pequenas, ST-10 a ST-35, série DS, DT, DM,
DC-1, DC-2, mini fresadoras, UMC-400/SS, UMC-500/SS e UMC-750/SS

*Não é fornecido pré-construído. A base de montagem temporária destina-se a utilização opcional e não está incluída na Europa. Recomenda-se a montagem no chão. O Cobot tem uma garantia de um ano.

Comparar máquinas

Kit de cobot preparado para máquina HC10 

____________________________

O pacote de cobot Haas - 10 kg é um sistema de robô totalmente integrado, plug-and-play, com capacidade de 10 kg para máquinas Haas. O sistema é totalmente controlado pelo controlador Haas quando ligado à caixa de interface elétrica da máquina. Inclui: cobot de 6 eixos, interface de software para controlo direto através da máquina Haas, controlador do anexo de aprendizagem e do cobot, cortina de luz de proteção e todo o hardware elétrico necessário para fazer a interface diretamente com o controlador Haas.

DISPONÍVEL EM: 
Fresadoras verticais: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
Máquinas de 5 eixos UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Tornos: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Inclui:
✓ Cobot HC10
✓ Cortina de luz de 2 metros
✓ Pinças pneumáticas duplas
✓ Suporte ajustável: 24"-36" (610-914 mm)


✓ Mesa de peças
✓ Modelo de peças, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Estação de Viragem de Peças.
✓ Hardware de ancoragem permanente

NOTA: Base de montagem temporária não incluída na Europa

CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Especificações
  • Informações sobre a máquina

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Repetibilidade 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Peso máximo da peça (por pinça) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Geral S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Peso 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

CONFIGURAÇÃO

MÁQUINAS HAAS COMPATÍVEIS

INSTALAÇÃO DE CAMPO

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Opções de Produtos

  • Kit de cortina de luz, 3 lados
  • Estação de Viragem de Peças para Cobots
  • Mesa de peças para HC10 e HC15
  • Suporte de cobot ajustável, 24"-36".

Dispositivo de aperto

  • Pinça dupla, Cobot HC10
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

Nota: Inclui manípulo de remoto e porta automática/janela automática quando encomendado com uma máquina; o manípulo de remoto e a porta automática/janela automática são necessários quando encomendado em separado.

FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO DE SEGURANÇA

Assine e devolva o formulário de confirmação de segurança à sua HFO local para começar a sua compra!

Assinar o formulário
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Instalação de Cobot 10
  • INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM
  • Manutenção do cobot
  • Formulário de Reconhecimento de Segurança
  • Instalação da pinça
  • Desenho de montagem
  • Instruções de montagem da cortina de luz
  • Stencil: Padrão de montagem da cortina de luz
  • Stencil: Padrão do parafuso de montagem do cobot

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

CONFIGURAÇÃO

COBOTS HAAS: CONFIGURAÇÃO PASSO A PASSO

Alex acompanha-nos passo a passo ao configurar e programar um Cobot Haas para carregar e descarregar uma peça para operação não vigiada.

NOTA: Base de montagem temporária não incluída na Europa

PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SÃO FÁCEIS

INTEGRAÇÃO TOTAL NO CONTROLADOR HAAS!

1. CONFIGURAR MATÉRIA-PRIMA

2. DEFINIR RECOLHA DE MATERIAL

3. SELECIONAR DISPOSITIVO DE APERTO

4. DEFINIR POSIÇÃO DE CARGA

5. DEFINIR QUEDA DE PEÇA

6.  EXECUTAR AS PEÇAS!

Os cobots devem ser instalados pelo seu HFO local. O custo irá variar com base na aplicação.

O Cobot Haas requer montagem e configuração. Cada aplicação é única. O seu Haas Factory Outlet local irá fornecer integração, instalação e formação, com preços baseados na sua aplicação.

  • Instalação de VMC Cobot
  • Instalação do torno Cobot
  • Instalação de cobot DT/DM
  • Instalação de UMC Cobot
Requisitos de instalação de campo

Requisitos da máquina HC10

____________________________

Requisitos VMC

____________________________

  • Versão de software 100.24.000.1001 ou superior.
  • VF-1/2 e VM-2 Data de construção:  (consulte os requisitos da máquina em qualquer um dos procedimentos) 
    • PORTA AUTOMÁTICA Haas 
    • JANELA AUTOMÁTICA Haas
  • Placa de E/S 34-349xB ou posterior
  • 93-1000297 CONJUNTO DE PORTA ARTICULADA DE E/S PORTA ARTICULADA DO PCB E/S
  • 93-1000610 LCD TÁTIL DO MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO (RJH-XL) MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO - XL

Requisitos do torno

____________________________

  • Versão 100.24.000.1001 ou superior
  • ST-10/15/20/25/28 Reiniciar chapa de metal (face plana)
  • PORTA AUTOMÁTICA Haas
  • Placa de E/S 34-349xB ou posterior
  • 93-1000297 CONJUNTO DE PORTA ARTICULADA DE E/S PORTA ARTICULADA DO PCB E/S
  • 93-1000610 LCD TÁTIL DO MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO (RJH-XL) MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO - XL

Requisitos UMC

____________________________

  • Versão 100.24.000.1001 ou superior
  • Data de construção  UMC-500/SS: 18/03/2022 com armário de controlador de 90 graus e dispositivo de aperto Haas pronto
  • PORTA AUTOMÁTICA ou JANELA AUTOMÁTICA Haas
  • Placa de E/S 34-349xB ou posterior
  • 93-1000297 CONJUNTO DE PORTA ARTICULADA DE E/S PORTA ARTICULADA DO PCB E/S
  • 93-1000610 LCD TÁTIL DO MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO (RJH-XL) MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO - XL

Requisitos DT/DM

____________________________

  • Versão 100.24.000.1001 ou superior
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Data de construção:  (consulte os requisitos da máquina no procedimento) 
    • PORTA AUTOMÁTICA Haas 
    • JANELA AUTOMÁTICA Haas
  • Placa de E/S 34-349xB ou posterior
  • 93-1000297 CONJUNTO DE PORTA ARTICULADA DE E/S PORTA ARTICULADA DO PCB E/S
  • 93-1000610 LCD TÁTIL DO MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO (RJH-XL) MANÍPULO DE DESLOCAMENTO REMOTO - XL  
Contacte a sua Haas Factory Outlet local para obter mais informações

Os cobots devem ser instalados pelo seu HFO local. O custo irá variar com base na aplicação.

O Cobot Haas requer montagem e configuração. Cada aplicação é única. O seu Haas Factory Outlet local irá fornecer integração, instalação e formação, com preços baseados na sua aplicação.

  • Instalação de Cobot 10
Pacote CobotPackage-10 kg – Máquinas compatíveis
Product Image

VF-1

Fresadora Vertical CNC com percursos de 508 x 406 x 508 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas VF-2

VF-2

Fresadora Vertical CNC com percursos de 762 x 406 x 508 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas VF-2SS

VF-2SS

Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade com percursos 30" x 16" x 20"

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade com percursos de 762 x 508 x 508 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas VF-2YT

VF-2YT

Fresadora Vertical CNC com percursos de 762 x 508 x 508 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas VM-2

VM-2

Máquina de moldagem Vertical CNC com percursos de 762 x 508 x 508 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DM-1

DM-1

Centro de Perfuração/Fresagem CNC com percursos de 508 x 406 x 394 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DM-2

DM-2

Centro de Perfuração/Fresagem CNC com percursos de 711 x 406 x 394 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DT-1

DT-1

Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 508 x 406 x 394 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DT-2

DT-2

Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 711 x 406 x 394 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Mini fresadora Haas

Mini Mill

Mini Fresadora Vertical CNC com percursos de 406 x 355 x 381 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Super Mini fresadora Haas

Super Mini Mill

Minifresadora Vertical com Super Velocidade com percursos de 406 x 355 x 381 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas UMC-400

UMC-400

Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 432 x 279 x 330 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Centro de maquinagem vertical CNC de 5 Eixos com Supervelocidade com percursos de 432 x 279 x 330 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas UMC-500

UMC-500

Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 610 x 406 x 406 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas UMC-500

UMC-500SS

Centro de maquinagem vertical CNC de 5 Eixos com Supervelocidade com percursos de 610 x 406 x 406 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 600 x 450 x 330 mm, cone ISO30

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 600 x 450 x 300 mm, cone ISO40

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 1000 x 500 x 330 mm, cone ISO30

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 1000 x 500 x 500 mm, cone ISO40

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-10

ST-10

Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-10Y

ST-10Y

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 279 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Product Image

ST-15

Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 63.5 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-15Y

ST-15Y

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 279 x 406 mm e capacidade da barra de 63.5 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-20

ST-20

Torno CNC com capacidade máxima de 330 x 572 mm e capacidade da barra de 63.5 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-20Y

ST-20Y

Torno CNC de Eixo Y com capacidade máxima de 298 x 572 mm e capacidade da barra de 63.5 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-25

ST-25

Torno CNC com capacidade máxima de 330 x 572 mm e capacidade da barra de 76 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-25Y

ST-25Y

Torno CNC de Eixo Y com capacidade máxima de 298 x 572 mm e capacidade da barra de 76 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-28

ST-28

Torno CNC com capacidade máxima de 330 mm x 572 mm, nariz A2-8 e capacidade da barra de 102 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas ST-28Y

ST-28Y

Torno CNC de Eixo Y com capacidade máxima de 298 x 572 mm, A2-8 e capacidade da barra de 102 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DS-20Y

DS-20Y

Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 298 x 572 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DS-25Y

DS-25Y

Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 298 x 572 mm, barra de 3,0”

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas DS-30Y

DS-30Y

Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 349 x 826 mm

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
PRODUTOS RELACIONADOS
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Sistema de cobot com capacidade de 5 kg

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Sistema de cobot com capacidade de 15 kg
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
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.