My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
GM-1-5AX

  1. Freze verticale
  2. Seriile portal
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză portal CNC axa a 5 a cu curse de 121" x 61" x 24"

GM-1-5AX este o freză portal axa a 5 a, proiectată pentru prelucrarea complexă, a pieselor de dimensiuni mari, precum componente ale corpului aeronavei, a matrițelor laminate și structurile compozite. Construcția de fontă rigidă a mașinii furnizează o platformă de așchiere foarte rapidă, iar masa groasă de 1" (25 mm), din aluminiu, este standard. Apărătoarea pentru componentele aflate în mișcare protejează operatorul de șpan și lichidul de răcire și menține curat spațiul de lucru.

  • Arborele principal cu motor integral de 24.000 rpm 
  • Păpușa portsculă cu axă dublă cu o rotație pe axa C de ±245 grade și o înclinare a axei B de ±120 grade
  • 62" (1575 mm) între coloane pentru piesele de dimensiuni mari    
  • Construcție de fontă rigidă
  • Apărătoare de protecție pentru componentele în mișcare, pentru reținerea șpanului și lichidului de răcire
  • Masă din aluminiu cu grosime de
  • 1" (25 mm)

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 30 Con
  • 5 Axa
  • 24k Rot/min
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
Axa X 121.00 in 3073 mm
Axa Y 61.00 in 1549 mm
Axa Z 24.00 in 610 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 18.5 in 470 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
Viteză maximă 24000 rpm 24000 rpm
Cuplu maxim 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Con BT30 BT30
Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Viteză maximă 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Cuplu frână 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Cursă ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Cuplu frână 190 ft-lbf 258 Nm
Masă S.A.E METRIC
Lungime 123.0 in 3124 mm
Lățime 53.0 in 1346 mm
Grosime 1.0 in 25 mm
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 6000 lb 2722 kg
Între coloane 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 800 ipm 20.3 m/min
Curse rapide pe X 800 ipm 20.3 m/min
Curse rapide pe Y 2100 ipm 53.3 m/min
Curse rapide pe Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4498 lbf 20008 N
Tracțiune Y maximă 1645 lbf 7317 N
Tracțiune Z maximă 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 11.00 in 279 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 24000 rpm 24000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arborele principal cu motor integral de 24.000 rpm, BT30

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Tabel cuplu
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

PRODUSE ASOCIATE

Cursă X mai lungă

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

Freză portal CNC axa a 5 a, cu curse de 3.607 x 1.549 x 610 mm

  • 30 Con
  • 5 Axa
  • 24k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Capacitate mai mare

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Freză portal CNC în 5 axe, cu curse de 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Alternativa în 3 axe

Haas GM-1

GM-1

Freză portal CNC în 3 axe, cu curse de 3073 x 1549 x 279 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.