GM-1-5AX

  1. 수직 밀
  2. 갠트리 시리즈
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

121" x 61" x 24"의 5축 CNC 갠트리 밀

GM-1-5AX는 기체 부품, 레이업 몰드, 복합 구조와 같이 복잡한 대형 공작물 가공을 위해 설계된 5축 갠트리 밀입니다. 이 기계의 단단한 주철 구조는 매우 안정적인 절삭 플랫폼을 제공하며 1"(25mm) 두께의 알루미늄 테이블이 표준입니다. 이동 가드가 작업자를 칩과 절삭유로부터 보호하며 작업 공간을 깨끗하게 유지합니다.

  • 24,000rpm 일체형 모터 스핀들 
  • 이중축 스핀들 헤드: ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트
  • 대형 공작물을 위해 열 간 62"(1,575mm)의 거리    
  • 견고한 주철 구조
  • 칩 및 절삭유 방지를 위한 이동 가드
  • 1"(25mm) 두께의 알루미늄 테이블

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 30 테이퍼
  • 5 축
  • 24k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보

이동거리 S.A.E METRIC
X축 121.00 in 3073 mm
Y축 61.00 in 1549 mm
Z축 24.00 in 610 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 18.5 in 470 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
최대 속도 24000 rpm 24000 rpm
최대 토크 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
테이퍼 BT30 BT30
베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
최대 속도 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
브레이크 토크 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
이동거리 ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
브레이크 토크 190 ft-lbf 258 Nm
테이블 S.A.E METRIC
길이 123.0 in 3124 mm
폭 53.0 in 1346 mm
두께 1.0 in 25 mm
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 6000 lb 2722 kg
컬럼 간 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 800 ipm 20.3 m/min
X에서 급속 800 ipm 20.3 m/min
Y에서 급속 2100 ipm 53.3 m/min
Z에서 급속 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4498 lbf 20008 N
최대 스러스트 Y 1645 lbf 7317 N
최대 스러스트 Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 11.00 in 279 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 24000 rpm 24000 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

가용한 선택품

문서

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 24,000rpm 일체형 스핀들, BT30

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

관련 제품

더 긴 X 이동거리

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

3,607 x 1,549 x 610mm 이동거리의 5축 CNC 갠트리 밀

  • 30 테이퍼
  • 5 축
  • 24k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

더 많은 용량

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

3,683 x 2,223 x 998mm 이동거리의 5축 CNC 갠트리 밀

  • HSK 63F 테이퍼
  • 5 축
  • 20k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

3축 대안

Haas GM-1

GM-1

3073 x 1549 x 406 mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.