GM-1

  1. 수직 밀
  2. 갠트리 시리즈
  3. GM-1

GM-1

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

3073 x 1549 x 406 mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

  • 강력한 40-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 대형 공작물을 위해 열 간 62"(1,575mm)의 거리    
  • 견고한 주철 구조
  • 칩 및 절삭유 방지를 위한 이동 가드
  • 1"(25mm) 두께의 알루미늄 테이블

GM-1은 기체 부품, 대형 플레이트, 긴 압출물과 같은 대형 공작물 가공을 위해 설계된 헤비 듀티 3축 갠트리 밀입니다. 이 기계의 단단한 주철 구조는 매우 안정적인 절삭 플랫폼을 제공하며 1"(25mm) 두께의 알루미늄 테이블이 기준입니다. 이동 가드가 작업자를 칩과 절삭유로부터 보호하며 작업 공간을 깨끗하게 유지합니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

GM-1 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 121.00 in 3073 mm
    Y축 61.00 in 1549 mm
    Z축 16.00 in 406 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 18.5 in 470 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
    최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
    최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 123.0 in 3124 mm
    폭 53.0 in 1346 mm
    두께 1.0 in 25 mm
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 6000 lb 2722 kg
    컬럼 간 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 800 ipm 20.3 m/min
    X에서 급속 800 ipm 20.3 m/min
    Y에서 급속 2100 ipm 53.3 m/min
    Z에서 급속 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 4498 lbf 20008 N
    최대 스러스트 Y 1645 lbf 7317 N
    최대 스러스트 Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 11.00 in 279 mm
    최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    수출용 팔레트 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    무게 16200 lb 16200 lb

    가용한 선택품

    문서

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 8100rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 가변 흐름 절삭유

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • 내부 고압 절연 변압기
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 알루미늄 테이블
    • 전화 충전 스탠드

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    더 긴 X 이동거리

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3,607 x 1,549 x 406mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 많은 용량

    Haas GM-2

    GM-2

    3,683 x 2,223 x 559mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    갠트리 라우터 대체품

    Haas GR-510

    GR-510

    3,073 x 1,549 x 279mm 이동거리 CNC 갠트리 라우터

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 10 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    추가 정보가 필요하십니까?

    새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

    Language Preference :
    Loading

    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.