My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
GM-1

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة جسرية
  3. GM-1

GM-1

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز جسرية بنظام التحكم الرقمي ذات ثلاثة محاور بتنقلات تبلغ 3073 × 1549 × 406 مم

  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن المتين بسلبة 40
  • 62 بوصة (1575 مم) بين الأعمدة للقِطع الكبيرة    
  • بنية صب حديد قوية
  • حاجز انتقال لاحتواء البُرادة وسائل التبريد
  • طاولة ألومنيوم بسمك 1 بوصة (25 مم)

تعد GM-1 ماكينة تفريز جسرية ذات 3 محاور متينة مصممة خصيصًا لتصنيع القطع الكبيرة، مثل مكونات هيكل الطائرة، واللوحات الكبيرة، وقوالب البثق الطويلة. توفر بنية صب الحديد القوية للماكينة منصة قطع ثابتة للغاية، مع طاولة ألومنيوم بسُمك 1 بوصة (25 مم) كخيار قياسي. يحمي حاجز الانتقال المشغِّل من البُرادة وسائل التبريد، ويحافظ على مساحة العمل نظيفة.

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

سلسلة GM-1

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • معلومات الماكينة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 121.00 in 3073 mm
    المحور Y 61.00 in 1549 mm
    المحور Z 16.00 in 406 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 18.5 in 470 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
    السرعة القصوى 8100 rpm 8100 rpm
    أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT or BT 40 CT or BT 40
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Coolant Jacket Coolant Jacket
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 123.0 in 3124 mm
    العرض 53.0 in 1346 mm
    السماكة 1.0 in 25 mm
    أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 6000 lb 2722 kg
    بين الأعمدة 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 800 ipm 20.3 m/min
    المسارع على X 800 ipm 20.3 m/min
    المسارع على المحور Y 2100 ipm 53.3 m/min
    المسارع على Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 4498 lbf 20008 N
    أقصى قوة دافعة Y 1645 lbf 7317 N
    أقصى قوة دافعة Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 11.00 in 279 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 8100 rpm 8100 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    منصة تصدير 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    الوزن 16200 lb 16200 lb

    الخيارات المتاحة

    المستندات

    منتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل 8100 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • سائل تبريد التدفق المتنوع

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
    • واجهة إيثرنت
    • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
    • الحماية من الأحمال الزائدة
    • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
    • إدارة الأدوات المتقدمة
    • عرض الوسائط M-Code؛ M130
    • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
    • HaasDrop
    • تفريع صلب
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • محول عزل عالي الجهد داخلي
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • طاولة ألومنيوم
    • حامل شحن الهاتف

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • الرسم التخطيطي
    • مخطط عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    منتجات ذات الصلة

    حركة تنقل X أطول

    Haas GM-1

    GM-1XT

    ماكينة تفريز جسرية بنظام CNC ذات ثلاثة محاور بحركات انتقالات 3607 مم × 1549 مم × 406 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    سعة أكثر

    Haas GM-2

    GM-2

    ماكينة تفريز جسرية بنظام التحكم الرقمي ذات ثلاثة محاور بتنقلات تبلغ 3683 × 2223 × 559 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    بديل جهاز التوجيه الجسري

    GR-510 من Haas

    GR-510

    جهاز توجيه جسري في ماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 3073 × 1549 × 279 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 10 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

    إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

    Language Preference :
    Loading

    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.