My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
GM-1

  1. Вертикални фрези
  2. Рутери за метал с ЦПУ
  3. GM-1

GM-1

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

3-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3073 x 1 549 x 279 мм

  • Устойчив директно куплунгован мотор-шпиндел с конус 40
  • 62 (1575 мм) между колоните за големи детайли"   
  • Здрава чугунена конструкция
  • Подвижен предпазител за ограничаване на стружките и охлаждащата течност
  • Алуминиева маса с дебелина 1" (25 мм)

GM-1 е фреза с 3-осеви рутери за метал с ЦПУ за тежки натоварвания, проектирана за обработване на големи детайли, като компоненти на скелета, големи плочи и продължително пресоване.Настойчивата чугунена конструкция на машината осигурява много стабилна платформа за рязане, а алуминиева маса с дебелина 1  (25 мм) е стандартна. Подвижен предпазител защитава оператора от стружките и охлаждащата течност и поддържа работното място чисто.

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

СЕРИЯ GM-1

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА СЕГА

ЖУРНАЛ НА HAAS

    Сравнете машини
    КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
    Свържете се с дистрибутор
    • Конфигуриране и ценообразуване
    • Спецификации
    • Информация за машина

    Ходове S.A.E METRIC
    Ос Х 121.00 in 3073 mm
    Ос Y 61.00 in 1549 mm
    Ос Z 16.00 in 406 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ макс) 18.5 in 470 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ мин) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Максимални обороти 8100 rpm 8100 rpm
    Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT or BT 40 CT or BT 40
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
    Работна маса S.A.E METRIC
    Дължина 123.0 in 3124 mm
    Ширина 53.0 in 1346 mm
    Дебелина 1.0 in 25 mm
    Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 6000 lb 2722 kg
    Между колонки 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 800 ipm 20.3 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 800 ipm 20.3 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 4498 lbf 20008 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 1645 lbf 7317 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 11.00 in 279 mm
    Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 8100 rpm 8100 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Експортен палет 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Тегло 16200 lb 16200 lb

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ДОКУМЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • 8100-об/мин шпиндел

    Инструментален магазин

    • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Променлива охлаждаща течност

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Алуминиева маса
    • Стойка за зареждане на телефон

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Общ чертеж
    • Схема на въртящия момент
    • Ръководство за оператора

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    По-дълги ходове на Х

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3607 x 1549 x 406 мм

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Повече капацитет

    Haas GM-2

    GM-2

    3-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3 683 x 2 223 x 559 мм

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Алтернативен рутер с колонна конструкция

    Haas GR-510

    GR-510

    Рутерна рамка с ЦПУ с ходове 3 073 x 1 549 x 279 мм

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 10 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.