My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
GM-1 Install Guide

РЪКОВОДСТВО [ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ]

Вашият браузър не поддържа HTML5 видеоклипове. Вашият браузър не поддържа HTML5 видеоклипове.

GM-1 Install Guide

    САМО CNY
Рутер за метал с ЦПУ с ходове 3 073 x 1 549 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите

  • РЪКОВОДСТВО СТЪПКА ПО СТЪПКА
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
Трябва да поставите машината на здрав и стабилен бетонен фундамент. Стандартният бетонен под от 6" (150 mm) в индустриалните сгради обикновено е достатъчен. Въпреки това, тежките и сложни машини, като фрези с големи рамки и UMC, може да изискват 12" (300 мм) бетонна основа, за да осигурят точна геометрия. 

Вижте следните спецификации:

  • Бетонът трябва да се излее директно върху мястото.
  • Бетонът трябва да има якост от 3500 psi (240 bar) на 28-я ден.
  • Баластрата в бетона трябва да е смес от 1" (25 mm).
  • Арматурата трябва да е с якост 40 ksi (2700 bar).
  • Изкопът тряябва да се направи в близост до равна земя. Премахнете рохкавия материал от изкопа. Това предотвратява слягането.
  • Спазвайте всички местни правила и строителни стандарти.
  • Непрекъсната плоча – НЕ поставяйте машините през компенсаторни фуги или пукнатини.

☑ Анкероване

За най-добра производителност на рязане Haas препоръчва машината да се анкерова. Щракнете тук за преглед на комплекти за анкероване за Вашата машина

Комплекти за анкероване на машини се предлагат от Вашия представител. Тези комплекти не отговарят на спецификациите за монтаж в строителството, прии сеизмични зони или за стационарно оборудване. Свържете се със специалист, ако трябва да отговорите на такива спецификации.

  • Щракнете тук за инструкции и чертеж за анкероване. 

☑ Поставяне на машината

Може да използвате високоповдигач, основи на колела или кран за преместване на машината. Уверете се, че използвате устройство за повдигане с достатъчен капацитет.
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
Трябва да имате достъп до командния шкаф за дейности по безопасността и обичайната работа. Уверете се, че има свободно пространство от 3' (1 m) между контролния шкаф и каквито и да е структурни елементи.
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
GM-1 не е подходящ за повдигане отгоре. Той няма вградени приспособления за повдигане и трябва да се повдига с мотокар.

Изисквания за въздухa | Транспортни размери | Електрически спецификации

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 8100 rpm 8100 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Експортен палет 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
Тегло 16200 lb 16200 lb


*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1 и CM-1. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

Изисквания за въздухa за машини на Haas

Вашата машина трябва да трябва да разполага с източник на чист и сух въздух при минимално налягане и дебит, за да работи правилно. Вижте таблицата по-долу.

  • За местоположението на входа за въздух вижте схематичния чертеж на машината, намиращ се на адрес http://haascnc.com.

Забележка: Ако правите допулнителни свързвания за въздух, те трябва да са към входната (нерегулирана) страна на въздушния филтър/регулатор или спирателния клапан за въздуха.

  • Подавайте сгъстен въздух с компресор с минимум 2 к.с. (1,5 kW) с резервоар не по-малък от 20 галона (75 L), предвиден за непрекъсната работа.
  • Вашият компресор трябва да разполага с 2 к.с. (1,5 kW) за всяка машина (например за инсталация от 5 машини е необходим компресор с 10 к.с. (7,5 kW).

* Ако подаваното налягане е по-високо от 120 psi (8,2 bar), трябва да използвате регулатор за въздушното налягане.

Охлаждаща течност


Внимание:
 Не използвайте продукти от чисто или леко минерално масло като охлаждаща течност. Тези продукти причиняват повреди на тръбопроводите и уплътненията по машината. Ако използвате система за смазване с минимално количество, използвайте единствено препоръчаните масла.

Забележка: Уверете се, че проверявате сместа на охлаждащата течност, за да поддържате концентрацията на охлаждащата течност на допустимите нива. Неправилно обслужваните смеси на охлаждащата течност могат да причинят ръждясване на компонентите на машината. Повредите от ръжда не се покриват от гаранцията.

  • Отидете на нашия материал относно охлаждащата течност на машината на www.haascnc.com/video. Поредицата от видеоклипове за охлаждаща течност на машината Ви предоставя пълна информация относно поддръжката на охлаждащата течност.
  • Охлаждащата течност на машината трябва да е един от тези типове:
    • разтворима маслена охлаждаща течност
    • полусинтетична охлаждаща течност
    • синтетична охлаждаща течност

 

Изисквания за електрическата мрежа за машини на Haas


Обща поддръжка

  • Електрозахранването трябва да съответства на приложимите стандарти и разпоредби за безопасност.
  • Присъединяването от главния прекъсвач до машината трябва да се извърши от упълномощен електротехник.
  • Вижте схематичния чертеж на машината за местоположението на входа за електрозахранване.

Мощност 440 V *

  • Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) е наличен за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1 и CM-1.
  • Забележка: Този опционален високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча с машината.

Заземяване

  • Изисква се заземителен проводник за безопасност на оператора и правилна работа.
  • Отделен заземителен проводник трябва да се свърже към корпуса на машината. 
  • Заземителният проводник трябва да бъде доставен обратно към сервизния панел, който захранва машината.
  • Не използвайте тръба за кабели като заземяващ проводник.
  • Не използвайте тръба за студена вода или заземителен кол за свързване към клемата за заземяване на машината.

Трифазно захранване

  • За машините от серия Mini Mill, някои опции, като например охлаждане през шпиндела, изискват трифазно захранване.
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
  • За машините от серия Mini Mill, някои опции, като например охлаждане през шпиндела, изискват трифазно захранване.

Размер на проводника

  • Изискванията към размера на проводниците зависят от тяхната дължина. Вижте местните стандарти за електрически инсталации.

Прекъсвач за техническо обслужване

  • Уверете се, че прекъсвачат, който е свързан към машината, отговаря на спецификациите на Haas. Вижте раздела „Ток при пълно натоварване“ в таблицата „Електрически спецификации“ по-горе.
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
TRT70 GM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C GM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C-T GM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C2-T GM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C2 GM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
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
  • Сервиз

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.