My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
GM-1 Install Guide

PRED MONTÁŽOU [POKYNY]

Váš prehliadač nepodporuje video HTML5. Váš prehliadač nepodporuje video HTML5.

GM-1 Install Guide

    IBA CNY
Portálová drážkovacia frézovačka CNC s pojazdmi 3 073 mm x 1 549 mm x 406 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
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
  • Uistite sa, že vaša podlaha vyhovuje danému zariadeniu. Pozrite si časť "Umiestnenie a príprava" v tomto dokumente, kde nájdete ďalšie informácie.
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
Stroj musíte položiť na pevné a stabilné betónové základy. Štandardná 6" (150 mm) betónová podlaha v priemyselných budovách obvykle postačuje na tento účel. Avšak ťažké a komplexné stroje, ako sú frézky s dlhým rámom a UMC si môžu vyžadovať 12" (300 mm) betónové základy na zabezpečenie presnej geometrie. 

Riaďte sa nasledujúcimi špecifikáciami:

  • Betón sa musí naliať priamo na zem.
  • Betón musí mať po 28 dňoch pevnosť 3 500 psi (240 bar).
  • Betónové drvivo musí byť frakcie 1" (25 mm).
  • Oceľová výstuž musí mať pevnosť v ťahu 40 ksi (2 700 bar).
  • Výkop musí byť plochý s minimálnymi odchýlkami. Z výkopu odstráňte všetok uvoľnený materiál. Toto opatrenie zabraňuje sadaniu.
  • Dodržiavajte všetky miestne stavebné predpisy a pravidlá.
  • Monolitická doska – stroje NEUMIESŇUJTE naprieč dilatačnými spojmi alebo prasklinami.

☑ Kotvenie

Pre čo najlepšie výsledky spoločnosť Haas odporúča ukotvenie stroja. Kliknite tu na zobrazenie sád na ukotvenie pre váš stroj

Sady na ukotvenie pre stroj sú k dispozícii vo vašej podnikovej predajni Haas. Tieto súpravy nespĺňajú špecifikácie pre inštaláciu stavebných, seizmických alebo stacionárnych zariadení. Ak potrebujete splniť tieto špecifikácie, kontaktujte odborníka.

  • Kliknite tu pre pokyny na ukotvenie a pôdorys ukotvenia. 

☑ Umiestnenie stroja

Na prepravu stroja môžete použiť vysokozdvižný vozík, valčekový podvozok alebo mostový žeriav. Používajte zdvíhacie zariadenie s dostatočnou kapacitou.
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
Pre bezpečnú a pravidelnú prevádzku musíte mať prístup k ovládacej skrinke. Skontrolujte, či je medzi ovládacou skrinkou a akýmikoľvek konštrukciami medzera 3' (1 m).
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
GM-1 nie je vhodný na zdvíhanie stropným žeriavom alebo kladkostrojom. Nemá zabudované zdvíhacie prostriedky a musí sa zdvíhať vysokozdvižným vozíkom.

Požiadavky na prívod vzduchu | Rozmery pre dodanie | Elektrické špec.

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná paleta 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
Hmotnosť 16200 lb 16200 lb


*Zariadenia Haas sú navrhnuté na prevádzku s výkonom 220 VAC. Doplnkový interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V~) je k dispozícii pre všetky modely, okrem stolných strojov, CL-1 a CM-1. Tento doplnkový vysokonapäťový interný transformátor nie je možné inštalovať na mieste, musí byť objednaný so strojom.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená majú väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

Požiadavky na prívod vzduchu pre stroje Haas

Váš stroj musí mať čistý a suchý prívod vzduchu pri minimálnom tlaku a objeme, aby pracoval správne. Prečítajte si nižšie uvedenú tabuľku.

  • Umiestnenie prívodu vzduchu je uvedené na nákrese rozloženia stroja, ktorý nájdete na adrese http://haascnc.com.

Poznámka: Ak urobíte doplnkové prípojky na vzduch, musia byť na strane prívodu (neregulovanej) vzduchového filtra/regulátora alebo vzduchového uzatváracieho ventilu.

  • Stlačený vzduch dodávajte pomocou kompresora s minimálne 2 hp (1,5 kW) a minimálne 20 galónovou (75 l) nádržou, ktoré sú určené na nepretržitú prevádzku.
  • Kompresor musí mať 2 hp (1,5 kW) pre každý stroj (napr. zostava s 5 strojmi potrebuje kompresor s 10 hp (7,5 kW)).

* Ak je tlak privádzaného vzduchu vyšší ako 120 psi (8,2 bar), je potrebné zabezpečiť regulátor tlaku vzduchu.

Chladiaca kvapalina


Upozornenie:
 Nepoužívajte chladiace kvapaliny vyrobené z minerálnych olejov alebo ľahkých minerálnych olejov. Tieto produkty môžu poškodiť gumové tesnenia a rúrky stroja. Ak používate mazací systém s minimálnym množstvom maziva, používajte len odporúčané oleje.

Poznámka: Nezabudnite na starostlivosť o zmes chladiacej kvapaliny, aby bola koncentrácia chladiacej kvapaliny na správnej úrovni. Nesprávne udržiavané zmesi chladiacich kvapalín môžu spôsobiť skorodovanie rezných komponentov stroja. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie hrdzou.

  • Preštudujte si náš zdroj pre chladiacu kvapalinu pre nástroje stroja na adrese www.haascnc.com/video. Séria videí venovaná chladiacej kvapaline pre nástroje stroja obsahuje všetky informácie o starostlivosti o chladiacu kvapalinu.
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
  • Zariadenia Haas sú navrhnuté na prevádzku s napätím 220 VAC. Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V~) je dostupný pre všetky modely okrem stolných strojov, CL-1 a CM-1.
  • Poznámka: Tento vysokonapäťový interný transformátor nie je možné nainštalovať na mieste, musí byť objednaný so strojom.

Uzemnenie

  • Uzemňovací vodič je potrebný pre bezpečnosť obsluhy a správnu funkciu.
  • K rámu stroja sa musí pripojiť samostatný uzemňovací vodič. 
  • Uzemňovací vodič sa musí pripojiť späť do servisného panela napájania stroja.
  • Elektrické vedenie nepoužívajte ako uzemňovací vodič.
  • Ako uzemňovací bod stroja nepoužívajte potrubie na teplú a studenú vodu ani uzemňovaciu tyč.

Trojfázové napájanie

  • Pri strojoch ako sú frézky Mini Mill, si niektoré funkcie, napríklad chladenie cez vreteno, vyžadujú trojfázové napájanie.
  • Mnohé stroje využívajú trojfázové napájanie. Môže to byť so zapojením do hviezdy alebo trojuholníka.
  • Zdroj energie musíte uzemniť. Jedna vetva alebo centrálna vetva pre zapojenie do trojuholníka. Neutrálne pre zapojenie do hviezdy.
  • Všetky fázy musia byť vyvážené. Napätie musí byť stabilizované v rozmedzí +/- 10 %.

Jednofázové napájanie

  • Niektoré stroje vám umožňujú používať jednofázový výkon. Prečítajte si vyššie uvedenú tabuľku „Elektrické špecifikácie“.
  • Napájacie napätie musí byť v rozmedzí 208 – 240 V~ a musí byť stabilizované v rozmedzí +/- 10 %.
  • Pri strojoch ako sú frézky Mini Mill, si niektoré funkcie, napríklad chladenie cez vreteno, vyžadujú trojfázové napájanie.

Veľkosť vodiča

  • Požiadavky na veľkosť vodiča závisia od dĺžky vodičov. Prečítajte si miestne právne predpisy v oblasti elektrotechniky.

Istič

  • Uistite sa, že istič, ktorý sa pripája k stroju, vyhovuje špecifikácii spoločnosti Haas. Prečítajte si stĺpec „Prúdový odber pri plnom zaťažení“ v tabuľke „Elektrické špecifikácie“.
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
TRT70 GM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C GM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C-T GM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C2-T GM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C2 GM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.