MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
GM-1

  1. Vertikale freser
  2. Gantryserier
  3. GM-1

GM-1

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

3-akse CNC-gantryfres med 3073 x 1549 x 406 mm vandring

  • Robust 40-kon intern spindel med direktedrift
  • 62" (1575 mm) mellom kolonner for store deler    
  • Stiv støpejernkonstruksjon
  • Vandringsvern for innkapsling av spon og kjølevæske
  • 1" (25 mm) tykt aluminiumsbord

GM-1 er en stabil 3-akse gantryfres designet for maskinering av store deler, slik som flykroppskomponenter, store plater og lange ekstrusjoner. Maskinens stive støpejernkonstruksjon tilbyr en svært stabil skjæreplattform, og et 1" (25 mm) tykk aluminiumsbord er standard. Et vandringsvern beskytter operatøren fra spon og kjølevæske, og holder arbeidsplassen ren.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

GM-1-SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 121.00 in 3073 mm
    Y-akse 61.00 in 1549 mm
    Z-akse 16.00 in 406 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 18.5 in 470 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks hastighet 8100 rpm 8100 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 123.0 in 3124 mm
    Bredde 53.0 in 1346 mm
    Tykkelse 1.0 in 25 mm
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 6000 lb 2722 kg
    Mellom kolonner 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 800 ipm 20.3 m/min
    X-aksen hastighet 800 ipm 20.3 m/min
    Y-aksen hastighet 2100 ipm 53.3 m/min
    Z-aksen hastighet 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 4498 lbf 20008 N
    Maks skyvekraft Y 1645 lbf 7317 N
    Maks skyvekraftZ 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 11.00 in 279 mm
    Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 8100 rpm 8100 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Eksportpalle 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Vekt 16200 lb 16200 lb

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 8100 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • 30+1 sidemontert verktøyveksler

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Variabel flyt av kjølevæske

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • Intern isolert høyspenningstransformator
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Aluminiumsbord
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    Større X-vandring.

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-akse CNC-gantryfres med 3607 x 1549 x 406 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    Mer kapasitet

    Haas GM-2

    GM-2

    3-akse CNC-gantryfres med 3683 x 2223 x 559 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    Gantryruteralternativ

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-gantry-type maskineringssentre med 3073 x 1549 x 279 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 10 Verktøykapasitet
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.