Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
GM-1

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija Gantry
  3. GM-1

GM-1

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

3-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.073 x 1.549 x 406 mm

  • Robustno inline vreteno s konusom 40 in direktnim pogonom
  • 62" (1575 mm) med stebri pri velikih delih   
  • Rigidna konstrukcija iz litega železa
  • Gibljivi ščitnik za zadrževanje odrezkov in emulzije
  • 1" (25 mm) debela aluminijasta miza

GM-1 je 3-osni portalni rezkar za velike obremenitve, zasnovan za obdelavo velikih delov, kot so sestavni deli ogrodja zrakoplovov, velike plošče in dolge izbokline. Toga konstrukcija stroja iz litega železa omogoča zelo stabilno platformo za rezkanje, standardna je tudi 1" (25 mm) debela aluminijasta miza. Tekalni ščitnik ščiti upravljavca pred ostružki in hladilno tekočino ter ohranja delovni prostor čist.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

GM-1 SERIJA

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 121.00 in 3073 mm
    Y-os 61.00 in 1549 mm
    Z-os 16.00 in 406 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 18.5 in 470 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 8100 rpm 8100 rpm
    Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 123.0 in 3124 mm
    Širina 53.0 in 1346 mm
    Debelina 1.0 in 25 mm
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 6000 lb 2722 kg
    Med stolpci 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 800 ipm 20.3 m/min
    Hodi na X 800 ipm 20.3 m/min
    Hitri hodi na Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Hitri hodi na Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 4498 lbf 20008 N
    Maks. sila Y 1645 lbf 7317 N
    Maks. sila Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 11.00 in 279 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Izvozna paleta 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Teža 16200 lb 16200 lb

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 8100 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodij 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Emulzija s spremenljivim pretokom

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Aluminijasta miza
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    Večji hodi X.

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3607 x 1549 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Večja kapaciteta

    Haas GM-2

    GM-2

    3-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.683 x 2.223 x 559 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Alternativa portalnemu routerju

    Haas GR-510

    GR-510

    Portalni CNC-router s hodi 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapaciteta orodij
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.