GM-1

  1. 立型マシニングセンター
  2. ガントリーシリーズ
  3. GM-1

GM-1

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

3軸CNCガントリーミル - 移動量3,073 x 1,549 x 406 mm

  • 40テーパーインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 62" (1575mm) 間隔のコラムで大型部品に対応    
  • 頑丈な鋳鉄構造
  • 切粉やクーラントを封じ込める移動ガード
  • 厚さ1" (25mm) のアルミニウム製テーブル

GM-1は、エアフレームコンポーネント、大型プレート、長い押し出しなど、大型部品の加工用として設計された頑丈な3軸ガントリーミルです。 剛性の高い鋳鉄構造で、非常に安定した切削プラットフォームを提供し、標準で厚さ1"(25mm)のアルミテーブルを搭載しています。移動するガードが切粉やクーラントからオペレーターを保護し、作業スペースを清潔に保ちます。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

GM-1シリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 121.00 in 3073 mm
    Y軸 61.00 in 1549 mm
    Z軸 16.00 in 406 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 18.5 in 470 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 123.0 in 3124 mm
    幅 53.0 in 1346 mm
    厚さ 1.0 in 25 mm
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 6000 lb 2722 kg
    コラムの間 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 800 ipm 20.3 m/min
    X軸で高速 800 ipm 20.3 m/min
    Y軸で高速 2100 ipm 53.3 m/min
    Z軸で高速 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 4498 lbf 20008 N
    最大スラストY 1645 lbf 7317 N
    最大スラストZ 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 11.00 in 279 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    輸出用パレット 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    重量 16200 lb 16200 lb

    使用可能オプション

    文書

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 8,100rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • 可変流量クーラント

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
    • エコモード

    生産オプション

    • アルミニウムテーブル
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    より長い移動量。

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3軸CNCガントリーミル - 移動量3607 × 1549 × 406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    向上した能力

    Haas GM-2

    GM-2

    3軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×559mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    ガントリールーターの代替

    Haas GR-510

    GR-510

    CNCガントリールーター - 移動量3,073×1,549×279mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。