My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      • Kompakte fræsemaskiner
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
      • ST-serie
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • TL-drejebænke
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
      • Indekser
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
GM-1

  1. Lodrette fræsere
  2. Gantry-serie
  3. GM-1

GM-1

    KUN CNY
 
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

3-akset CNC-gantry-fræser med vandringer på 3073 mm x 1549 mm x 406 mm

  • Robust inline spindel med konus 40
  • 62" (1.575 mm) mellem kolonner til store dele    
  • Robust konstruktion af støbejern
  • Vandringsværn til spån- og kølevandsopsamling
  • 1" (25 mm) tykt aluminiumbord

GM-1 er en kraftig 3-akset gantry-fræser, der er designet til bearbejdning af store emner, f.eks. flyskrogskomponenter, store plader og lange ekstruderinger. Maskinens robuste konstruktion af støbejern giver en meget stabil skæreplatform, og et 1" (25 mm) tykt aluminiumsbord er standard. Bevægelig beskyttelse beskytter operatøren mod spåner og kølevand og holder arbejdsområdet rent.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

GM-1-SERIEN

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 121.00 in 3073 mm
    Y-akse 61.00 in 1549 mm
    Z-akse 16.00 in 406 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 18.5 in 470 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 123.0 in 3124 mm
    Bredde 53.0 in 1346 mm
    Tykkelse 1.0 in 25 mm
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 6000 lb 2722 kg
    Mellem søjler 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 800 ipm 20.3 m/min
    Ilgang på X 800 ipm 20.3 m/min
    Ilgang på Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Ilgang på Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 4498 lbf 20008 N
    Maks. stød Y 1645 lbf 7317 N
    Maks. stød Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 11.00 in 279 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Eksportpalle 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Vægt 16200 lb 16200 lb

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 8.100 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Variabelt flow af kølevand

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
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
    • Intern isoleret højspændingstransformer
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Aluminiumsbord
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    Længere X vandring

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-akset CNC-gantry-fræser med vandringer på 3607 x 1549 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Mere kapacitet

    Haas GM-2

    GM-2

    3-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Portalfræser-alternativ

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-gantry-router med vandringer på 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 10 Værktøjskapacitet
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.