MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
GM-1

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Portaalfreesmachine
  3. GM-1

GM-1

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

3-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 3.073 x 1.549 x 406 mm

  • Robuuste 40-conus in-line direct aangedreven spil
  • 62" (1575 mm) tussen de kolommen voor grote werkstukken    
  • Stijve gietijzeren constructie
  • Verplaatsingsbeveiliging voor het opvangen van spanen en koelmiddel
  • 1" (25 mm) dikke aluminium tafel

De GM-1 is een sterke 3-assige portaalfrees die is ontworpen voor het bewerken van grote werkstukken, zoals vliegtuigonderdelen, grote platen en lange extrusies. De stijve gietijzeren constructie van de machine zorgt voor een zeer stabiel freesplatform en een 1" (25 mm) dikke aluminium tafel wordt standaard meegeleverd. Een verplaatsingsbeveiliging beschermt de machinebediener tegen spanen en koelmiddel en houdt de werkruimte schoon.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

GM-1 SERIE
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
    X-as 121.00 in 3073 mm
    Y-as 61.00 in 1549 mm
    Z-as 16.00 in 406 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 18.5 in 470 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 8100 rpm 8100 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 123.0 in 3124 mm
    Breedte 53.0 in 1346 mm
    Dikte 1.0 in 25 mm
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 6000 lb 2722 kg
    Tussen kolommen 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 800 ipm 20.3 m/min
    IJlgangen op X 800 ipm 20.3 m/min
    IJlgangen op Y 2100 ipm 53.3 m/min
    IJlgangen op Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 4498 lbf 20008 N
    Max. drukkracht Y 1645 lbf 7317 N
    Max. drukkracht Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 11.00 in 279 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 8100 rpm 8100 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Exportpallet 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Gewicht 16200 lb 16200 lb

    BESCHIKBARE OPTIES

    DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 8.100 omw/min

    Gereedschapswisselaars

    • 30+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Variabele stroom koelmiddel

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
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
    • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
    • Eco-modus

    Productopties

    • Aluminium tafel
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Langere X-verplaatsingen

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 3.607 x 1.549 x 406 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Meer capaciteit

    Haas GM-2

    GM-2

    3-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 3683 x 2223 x 559 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Portaal machine alternatief

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC prisma-geleider met verplaatsingen van 3.073 x 1.549 x 279 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 10 Gereedschapcapaciteit
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.