My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
GM-1

  1. Függőleges marók
  2. Állványzat sorozatok
  3. GM-1

GM-1

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

3 tengelyes állványos CNC maró 3073 x 1549 x 406 mm mozgástartomány

  • Robusztus 40-es kúpú, belső közvetlen meghajtású orsó
  • 62" (1575 mm) az oszlopok között nagy alkatrészekhez
  • Merev öntöttvas szerkezet
  • Járatvédő a forgács és hűtőközeg elválasztására
  • 25 mm (1") vastag alumíniumasztal

A GM-1 egy nagy teherbírású háromtengelyes állványos maró, amely nagy munkadarabokat használó megmunkáláshoz készült, így repülőgépváz-alkatrészek, nagy lemezek és hosszú rudak elkészítéséhez. A gép merev öntöttvas szerkezete igen stabil forgácsolási platformot kínál, és a 25 mm (1") vastag alumíniumasztal pedig az alapfelszereltség része. A járatvédő megvédi a gépkezelőt a forgácstól és a hűtőközegtől és tisztán tartja a munkaterületet.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

GM-1 SOROZAT
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
    X tengely 121.00 in 3073 mm
    Y tengely 61.00 in 1549 mm
    Z tengely 16.00 in 406 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 18.5 in 470 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 8100 rpm 8100 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT or BT 40 CT or BT 40
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 123.0 in 3124 mm
    Szélesség 53.0 in 1346 mm
    Vastagság 1.0 in 25 mm
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 6000 lb 2722 kg
    Oszlopok között 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 800 ipm 20.3 m/min
    Gyorsjárat – X 800 ipm 20.3 m/min
    Gyorsjáratok - Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Gyorsjárat – Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 4498 lbf 20008 N
    Max. tolóerő Y 1645 lbf 7317 N
    Max. erő a Z tengely irányában 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 11.00 in 279 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 8100 rpm 8100 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Export raklap 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Tömeg 16200 lb 16200 lb

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 8100 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Változtatható áramoltatású hűtőközeg

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Alumínium Asztal
    • Telefontöltő állvány

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Nagyobb X járat

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-tengelyes állványos CNC maró 3607 x 1549 x 406 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Nagyobb kapacitás

    Haas GM-2

    GM-2

    3 tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 559 mm mozgástartomány

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Állványos felsőmaró alternatívája

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC állványos felsőmaró 3073 x 1549 x 279 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 10 Szerszámkapacitás
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.