GM-1

  1. 立式加工中心
  2. 龙门系列
  3. GM-1

GM-1

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

3 轴数控龙门铣床,行程为 3,073 毫米 x 1,549 毫米 x 406 毫米

  • 坚固的 40 锥度内嵌式直驱主轴
  • 两柱之间相距 62"(1575 毫米),可容纳大型部件    
  • 刚性铸铁结构
  • 行程护罩防止切屑和冷却液污染
  • 1"(25 毫米)厚铝制工作台

GM-1 是一款重型 3 轴龙门式铣床,设计用于大型部件加工,如机身元件、大型板材和长挤出件。机床的刚性铸铁结构提供了较为稳定的切削平台,并且标配 1"(25 毫米)厚的铝制工作台。行程护罩可保护操作人员免遭切屑和冷却液的喷溅,并保持工作区清洁。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

GM-1 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 121.00 in 3073 mm
    Y 轴 61.00 in 1549 mm
    Z 轴 16.00 in 406 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 18.5 in 470 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 123.0 in 3124 mm
    宽度 53.0 in 1346 mm
    厚度 1.0 in 25 mm
    工作台最大重量(均匀分布) 6000 lb 2722 kg
    柱间 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 800 ipm 20.3 m/min
    X 轴快移 800 ipm 20.3 m/min
    Y 轴快移 2100 ipm 53.3 m/min
    Z 轴快移 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 4498 lbf 20008 N
    最大推力 Y 轴 1645 lbf 7317 N
    最大推力 Z 轴 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    最大刀具强度(从测线起) 11.00 in 279 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 8100 rpm 8100 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    出口托盘 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    重量 16200 lb 16200 lb

    可用的选项

    文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 8,100-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 变流冷却液

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 内部高压隔离变压器
    • 生态模式

    产品选项

    • 铝制工作台
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    更长 X 行程

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3 轴数控龙门铣床,行程为 3,607 毫米 x 1,549 毫米 x 406 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    更大加工能力

    Haas GM-2

    GM-2

    3 轴数控龙门铣床,行程为 3683 毫米 x 2223 毫米 x 559 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    龙门铣替代品

    Haas GR-510

    GR-510

    数控龙门铣,行程为 3073 x 1549 x 279 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格