My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
GM-1

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria suwnic bramowych
  3. GM-1

GM-1

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

3-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3073 x 1549 x 406 mm

  • Solidne wrzeciono z napędem bezpośrednim, stożek 40
  • Odstęp między kolumnami dla dużych części – 62" (1575 mm)    
  • Sztywna żeliwna konstrukcja
  • Ruchoma osłona, chroniąca przed wiórami i chłodziwem
  • Stół aluminiowy o grubości 1" (25 mm)

GM-1 to wytrzymała 3-osiowa frezarka bramowa przeznaczona do obróbki dużych części, takich jak elementy płatowca, formy i struktury kompozytowe oraz długie elementy wytłaczane. Sztywna żeliwna konstrukcja maszyny zapewnia bardzo stabilną platformę do obróbki. W standardzie jest oferowany również aluminiowy stół o grubości 1" (25 mm). Ruchoma osłona chroni operatora przed wiórami i chłodziwem oraz utrzymuje przestrzeń roboczą w czystości.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA GM-1

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 121.00 in 3073 mm
    Oś Y 61.00 in 1549 mm
    Oś Z 16.00 in 406 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 18.5 in 470 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 8100 rpm 8100 rpm
    Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT or BT 40 CT or BT 40
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 123.0 in 3124 mm
    Szerokość 53.0 in 1346 mm
    Grubość 1.0 in 25 mm
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 6000 lb 2722 kg
    Odstęp między kolumnami 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 800 ipm 20.3 m/min
    Szybkość dobiegów na X 800 ipm 20.3 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 4498 lbf 20008 N
    Maks. napór Y 1645 lbf 7317 N
    Maks. napór Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 11.00 in 279 mm
    Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta eksportowa 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Waga 16200 lb 16200 lb

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 8100 rpm

    Magazyny narzędzi

    • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zmienny przepływ chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Stół aluminiowy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Większe zakresy ruchu w osi X

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3607 x 1549 x 406 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Większa pojemność

    Haas GM-2

    GM-2

    3-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3683 x 2223 x 559 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Alternatywa dla frezarki pionowej w konstrukcji bramowej

    Haas GR-510

    GR-510

    Ruter z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 10 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

    Language Preference :
    Loading

    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.