My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
GM-1

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Portal-Baureihe
  3. GM-1

GM-1

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

3-Achsen-CNC Portalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 3073 x 1549 x 406 mm

  • Robuste SK 40-Spindel mit „inline“-Direktantrieb
  • 62" (1575 mm) zwischen den Säulen für große Teile    
  • Starre Gusseisenkonstruktion
  • Mitlaufender Schutz für Späne und Kühlmittel
  • 1" (25 mm) dicker Aluminiumtisch

Die GM-1 ist ein hochleistungsfähiges 3-Achsen-Portalfräswerk, das für die Bearbeitung großer Teile wie Flugzeugteile, große Platten und lange Strangpressprofile entwickelt wurde. Die starre Gusseisenkonstruktion der Maschine bietet eine sehr stabile Schneidplattform, und ein 1" (25 mm) dicker Aluminiumtisch ist Standard. Ein Laufschutz schützt den Bediener vor Spänen und Kühlmittel und hält den Arbeitsbereich sauber.

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

GM-1 SERIE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 121.00 in 3073 mm
    Y-Achse 61.00 in 1549 mm
    Z-Achse 16.00 in 406 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 18.5 in 470 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 8100 rpm 8100 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 123.0 in 3124 mm
    Breite 53.0 in 1346 mm
    Dicke 1.0 in 25 mm
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 6000 lb 2722 kg
    Ständerzwischenraum 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 800 ipm 20.3 m/min
    Eilgänge an X 800 ipm 20.3 m/min
    Eilgänge auf Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Eilgänge an Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 4498 lbf 20008 N
    Max. Schubkraft Y 1645 lbf 7317 N
    Max. Schubkraft Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 11.00 in 279 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 8100 rpm 8100 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Export-Palette 215.0 in x 91.0 in x 98.0 in 546 cm x 231 cm x 249 cm
    Gewicht 16200 lb 16200 lb

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 8.100 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Variabler Kühlmittelfluss

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • HaasDrop
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Aluminiumtisch
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Längere X-Verfahrwege

    Haas GM-1

    GM-1XT

    3-Achsen-CNC-Portalfräse mit Verfahrwegen von 3607 x 1549 x 406 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Mehr Tragfähigkeit

    Haas GM-2

    GM-2

    3-Achsen-CNC Portalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 3683 x 2223 x 559 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Portalrouter-Alternative

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC Portalrouter mit 3073 x 1549 x 279 mm Verfahrwegen

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
    • 10 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.