GM-1XT

  1. 수직 밀
  2. 갠트리 시리즈
  3. GM-1XT

GM-1XT

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

3,607 x 1,549 x 406mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

GM-1XT는 3축 GM-1 갠트리 밀의 확장 버전으로, 기체 부품, 대형 플레이트 및 긴 압출물과 같은 더 긴 공작물에 대해 21"(533mm) 더 많은 X축 이동거리를 제공합니다. 이 기계의 견고한 주철 구조는 매우 안정적인 절삭 플랫폼을 제공하며 1"(25mm)의 두꺼운 알루미늄 테이블이 표준입니다. 이동 가드가 작업자를 칩과 절삭유로부터 보호하며 작업 공간을 깨끗하게 유지합니다.

  • 강력한 40-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 대형 공작물을 위해 열 간 62"(1,575mm)의 거리    
  • 견고한 주철 구조
  • 칩 및 절삭유 방지를 위한 이동 가드
  • 1"(25mm) 두께의 알루미늄 테이블

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

GM-1 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 142.00 in 3607 mm
    Y축 61.00 in 1549 mm
    Z축 16.00 in 406 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 18.5 in 470 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
    최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
    최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 144.0 in 3658 mm
    폭 53.0 in 1346 mm
    두께 1.0 in 25 mm
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 6000 lb 2722 kg
    컬럼 간 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 800 ipm 20.3 m/min
    X에서 급속 800 ipm 20.3 m/min
    Y에서 급속 2100 ipm 53.3 m/min
    Z에서 급속 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 4498 lbf 20008 N
    최대 스러스트 Y 1645 lbf 7317 N
    최대 스러스트 Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 11.00 in 279 mm
    최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    수출용 팔레트

    가용한 선택품

    문서

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 8100rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 가변 흐름 절삭유

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • 내부 고압 절연 변압기
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 전화 충전 스탠드

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    짧은 X축

    Haas GM-1

    GM-1

    3073 x 1549 x 406 mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 많은 용량

    Haas GM-2

    GM-2

    3,683 x 2,223 x 559mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    갠트리 라우터 대체품

    Haas GR-510

    GR-510

    3,073 x 1,549 x 279mm 이동거리 CNC 갠트리 라우터

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 10 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    추가 정보가 필요하십니까?

    새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

    Language Preference :
    Loading

    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.