My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
GM-1XT

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serije pokretnih postolja
  3. GM-1XT

GM-1XT

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

3. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3607 x 1549 x 406 mm

GM-1XT je proširena verzija naše 3-osne glodalice s pokretnim postoljem GM-1, koja pruža 21" (533 mm) veći hod po X-osi za duže dijelove, poput komponenata zračnog okvira, velikih ploča i dugih ekstruzija. Robusna konstrukcija od lijevanog željeza stroja omogućuje vrlo stabilnu platformu za rezanje, a 1" (25 mm) debeli aluminijski stol dio je standardne opreme. Štitnik hoda štiti operatera od strugotina i rashladnog sredstva te održava radnu površinu čistom.

  • Otporno glavno vreteno s konusom 40 s linijskim direktnim pogonom glavnog vretena
  • 62" (1575 mm) između stupaca za velike dijelove    
  • Robusna konstrukcija od lijevanog željeza
  • Štitnik hoda za zadržavanje strugotina i rashladnog sredstva
  • Aluminijski stol debljine 1" (25 mm)

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

GM-1 SERIJA

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 142.00 in 3607 mm
    Os Y 61.00 in 1549 mm
    Z os 16.00 in 406 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 18.5 in 470 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. brzina 8100 rpm 8100 rpm
    Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 144.0 in 3658 mm
    Širina 53.0 in 1346 mm
    Debljina 1.0 in 25 mm
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 6000 lb 2722 kg
    Između stupaca 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 800 ipm 20.3 m/min
    Brzi pomaci na X 800 ipm 20.3 m/min
    Brzi pomaci na Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Brzi pomaci na Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 4498 lbf 20008 N
    Maksimalni potisak Y 1645 lbf 7317 N
    Maksimalni potisak Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 11.00 in 279 mm
    Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 8100 rpm 8100 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Izvozna paleta

    DOSTUPNE OPCIJE

    DOKUMENTI

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno od 8100 rpm

    Izmjenjivači alata

    • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
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
    • Interni visokonaponski izolacijski transformator
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Stalak za punjenje telefona

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    SRODNI PROIZVODI

    Kraća os X

    Haas GM-1

    GM-1

    3. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3073 x 1549 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 8.1k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Veći kapacitet

    Haas GM-2

    GM-2

    3. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 559 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 8.1k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Alternativa za portalnu gravirku/glodalicu

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC portalna gravirka/hodalica s hodom 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 8.1k o/min
    • 10 Kapacitet alata
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.