My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
GM-1XT

  1. Freze verticale
  2. Seriile portal
  3. GM-1XT

GM-1XT

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză portal CNC în 3 axe, cu curse de 3607 x 1549 x 406 mm

GM-1XT este o versiune extinsă a frezei portal GM-1 axa a 3 a, oferind o cursă a axei X cu 21" (533 mm) mai mare pentru piese mai lungi, cum ar fi componentele corpului aeronavei, plăcile mari și extruziunile lungi. Construcția rigidă de fontă a mașinii asigură o platformă de așchiere foarte stabilă, iar masa din aluminiu cu grosimea de 1" (25 mm) este standard. Apărătoarea pentru componentele aflate în mișcare protejează operatorul de șpan și lichidul de răcire și menține curat spațiul de lucru.

  • Arbore principal cu acționare directă coaxială robust cu 40 de conuri
  • 62" (1575 mm) între coloane pentru piesele de dimensiuni mari    
  • Construcție de fontă rigidă
  • Apărătoare de protecție pentru componentele în mișcare, pentru reținerea șpanului și lichidului de răcire
  • Masă din aluminiu cu grosime de
  • 1" (25 mm)

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

SERIA GM-1

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 142.00 in 3607 mm
    Axa Y 61.00 in 1549 mm
    Axa Z 16.00 in 406 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 18.5 in 470 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 144.0 in 3658 mm
    Lățime 53.0 in 1346 mm
    Grosime 1.0 in 25 mm
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 6000 lb 2722 kg
    Între coloane 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 800 ipm 20.3 m/min
    Curse rapide pe X 800 ipm 20.3 m/min
    Curse rapide pe Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Curse rapide pe Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 4498 lbf 20008 N
    Tracțiune Y maximă 1645 lbf 7317 N
    Tracțiune Z maximă 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 11.00 in 279 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă export

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 8100 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule lateral 30+1

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Lichid de răcire cu debit variabil

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
    • Transformator intern de izolare de mare tensiune
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Diagramă cuplu de torsiune
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    Axă X mai scurtă

    Haas GM-1

    GM-1

    Freză portal CNC în 3 axe, cu curse de 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Capacitate mai mare

    Haas GM-2

    GM-2

    Freză portal CNC în 3 axe, cu curse de 3683 x 2223 x 559 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Variantă cu freză portal

    Haas GR-510

    GR-510

    Freză portal CNC, cu curse de 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 10 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.