MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
GM-1XT

  1. Dik Frezeler
  2. Gantry Serisi
  3. GM-1XT

GM-1XT

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

3607 x 1549 x 406 mm hareketli 3 Eksenli CNC Gantry Freze

GM-1XT, 3 eksenli GM-1 gantry frezemizin genişletilmiş bir versiyonudur ve uçak gövdesi bileşenleri, büyük plakalar ve uzun ekstrüzyonlar gibi daha uzun parçalar için 21" (533 mm) daha fazla X ekseni hareketi sağlar. Makinenin rijit dökme demir yapısı, son derece stabil bir kesme platformu sağlarken 1" (25 mm) alüminyum tabla standarttır. Hareketli bir koruyucu operatörü talaşlardan ve soğutma sıvısından korur ve çalışma alanını temiz tutar.

  • Sağlam 40 konikli inline direkt tahrikli iş mili
  • Büyük parçalar için kolonlar arası 62" (1575 mm)   
  • Rijit dökme demir konstrüksiyon
  • Talaş ve soğutma sıvısı engelleme için hareketli muhafaza
  • 1" (25 mm) kalınlığında alüminyum tabla

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

GM-1 SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 142.00 in 3607 mm
    Y Ekseni 61.00 in 1549 mm
    Z Ekseni 16.00 in 406 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 18.5 in 470 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
    Maksimum Hız 8100 rpm 8100 rpm
    Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT or BT 40 CT or BT 40
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 144.0 in 3658 mm
    Genişlik 53.0 in 1346 mm
    Kalınlık 1.0 in 25 mm
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 6000 lb 2722 kg
    Kolonlar Arası 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 800 ipm 20.3 m/min
    X'de Hızlar 800 ipm 20.3 m/min
    Y'de Hızlar 2100 ipm 53.3 m/min
    Z'de Hızlar 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 4498 lbf 20008 N
    Maks. İtme Y 1645 lbf 7317 N
    Maks. İtme Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 11.00 in 279 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 8100 rpm 8100 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    İhracat Paleti

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    BELGELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 8.100 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • HaasDrop
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Daha Kısa X Ekseni

    Haas GM-1

    GM-1

    3073 x 1549 x 406 mm hareketli 3-Eksenli CNC Gantry Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Daha Fazla Kapasite

    Haas GM-2

    GM-2

    3683 x 2223 x 559 mm hareketli 3-Eksenli CNC Gantry Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Gantry Router Alternatifi

    Haas GR-510

    GR-510

    3073 x 1549 x 279 mm hareketli CNC Gantry Router

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 10 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.