MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
GM-1XT

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie a portale mobile
  3. GM-1XT

GM-1XT

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice a portale mobile CNC a 3 assi con corse da 3.607 x 1.549 x 406 mm

La GM-1XT è una versione estesa della nostra fresatrice a portale mobile GM-1 a 3 assi, che offre una corsa dell’asse X di 21" (533 mm) in più per pezzi più lunghi, come componenti del telaio dell’aria, piastre grandi e lunghe estrusioni. La rigida struttura in ghisa della macchina offre una piattaforma di taglio estremamente stabile, mentre la tavola in alluminio spesso 1" (25 mm) è di serie. Una protezione mobile protegge l’operatore da trucioli e refrigerante e mantiene pulito il luogo di lavoro.

  • Mandrino in linea a trasmissione diretta robusto cono 40
  • 62" (1.575 mm) tra i montanti per i pezzi grandi    
  • Struttura in ghisa rigida
  • Protezione mobile per il contenimento di trucioli e refrigerante
  • Tavola in alluminio dello spessore di 1" (25 mm)

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SERIE GM-1

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 142.00 in 3607 mm
    Asse Y 61.00 in 1549 mm
    Asse Z 16.00 in 406 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 18.5 in 470 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 2.5 in 64 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
    Velocità max. 8100 rpm 8100 rpm
    Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 144.0 in 3658 mm
    Larghezza 53.0 in 1346 mm
    Spessore 1.0 in 25 mm
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 6000 lb 2722 kg
    Tra i montanti 62.0 in 1575 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 800 ipm 20.3 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 800 ipm 20.3 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 2100 ipm 53.3 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 1100 ipm 27.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 4498 lbf 20008 N
    Spinta max. Y 1645 lbf 7317 N
    Spinta max. Z 2742 lbf 2197 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 11.00 in 279 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 8100 rpm 8100 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet export

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 8.100 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 30+1 montato a lato

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Refrigerante a flusso variabile

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    PRODOTTI CORRELATI

    Asse X più corto

    Haas GM-1

    GM-1

    Fresatrice a portale mobile CNC a 3 assi con corse da 3.073 x 1.549 x 406 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Maggiore capacità

    Haas GM-2

    GM-2

    Fresatrice a portale mobile CNC a 3 assi con corse da 3.683 x 2.223 x 559 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Alternativa alla fresatrice a portale mobile

    Haas GR-510

    GR-510

    Fresatrice a portale mobile CNC con corse da 3.073 x 1.549 x 279 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.